メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

通常単価(税別)
1,318
税込単価
1,450
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。【特長】・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

SCC-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SCC-60の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
引張荷重(N)
600
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS?
10
-
-

商品情報

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60の仕様

SCC-60の外観

SCC-60の外観

  • 許容荷重:600N
  • 許容荷重:61kgf
  • 部品名(1)(寸法図参照):本体
  • 部品名(2)(寸法図参照):受座
  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:バレル研磨
SCC-60の寸法図(単位:mm)

SCC-60の寸法図(単位:mm)

※締代0mmの場合です。

締代mm引付力N引付力kgf
1808.2
212012.2
316016.3

※引付力は目安です。

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

規格表

型 番許容荷重N許容荷重kgf
SCC-6060061

型番リスト

表示件数
型番
SCC-60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。
【特長】
・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最適です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60の型番SCC-60のページです。 型番SCC-60に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
キャッチクリップ SCCA-60
キャッチクリップ SCCA-40
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,318731798578858598
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)600200250100330200
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨光沢クロメート処理光沢クロメート処理

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト