メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

通常単価(税別)
2,272
税込単価
2,499
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体は固定式で、安定した締め付けが可能なファスナー。【特長】・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

27-1123SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27-1123SSの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
441
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS 外形図

規格表

型 番材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
27-1123SSステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨4414545

型番リスト

表示件数
型番
27-1123SS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272
( 2,499 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体は固定式で、安定した締め付けが可能なファスナー。
【特長】
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SSの型番27-1123SSのページです。 型番27-1123SSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS
ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型
ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS
ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型
ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS
ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,2721,3163,1982,9242,70910,966 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目54日目在庫品1日目〜
種類平行型平行型平行型平行型平行型特殊型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
引張荷重(N)4416371440539539441
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
材料ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト