メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

型番:

55-547SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

55-547SSの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
引張荷重(N)
29
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ 外形図1

図1

ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ 外形図2

図2

※本品は在庫がなくなり次第、形状が図1から図2に変わります。

製品仕様

ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ 外観図1

写真1

ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ 外観図2

写真2

※本品は在庫がなくなり次第、形状が写真1から写真2に変わります。

適応品

  • 01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
  • 01-613SS、02-613SS、 03-613SS、07-613SS
  • 03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS
  • 05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS
  • 03-1123SS、001-600CLRSS

使用例

ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ 使用例

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • 輸入品のため、「寸法、色調、作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
55-547SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,326
( 8,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

スプリングテンションタイプのファスナー。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れている。
・スプリングの引張力により耐振性に優れてる。
・仕上:バレル研磨。
・材料:ステンレス鋼(SUS304)。
・許容荷重:29N/3kgf。
・質量:58g。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプの型番55-547SSのページです。 型番55-547SSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS
ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,3267,8082,3252,0062,26715,490 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)2929205205215235
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト