メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ファスナー STF80

型番:

STF80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STF80の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
引張荷重(N)
784
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼
RoHS?
10
-
-

商品情報

SUS製ファスナー_STF80の詳細

SUS製ファスナー_STF80 イメージ

SUS製ファスナー_STF80 イメージ

SUS製ファスナー_STF80 使用例

SUS製ファスナー_STF80 使用例

SUS製ファスナー_STF80の寸法

(単位:mm)

SUS製ファスナー_STF80 寸法図/取付穴詳細

SUS製ファスナー_STF80 寸法図/取付穴詳細

型番部品名材料仕上
(1)本体Aステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
(2)本体B
(3)-
(4)ばね
(5)取付座バレル研磨
(6)受座サテン仕上
品番標準取付時引付力N標準取付時引付力kgf許容荷重N許容荷重kgf質量g
STF8058.8678480110

注意・禁止事項

  • ※ 標準取付時、引付力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品の推奨ねじ

  • M4皿ねじ

型番リスト

表示件数
型番
STF80
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,776
( 4,154 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で、耐食性、耐薬品性に優れたファスナーです。
【特長】
・ばね作用により耐振性に優れています。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー STF80の型番STF80のページです。 型番STF80に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ファスナー STF80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ファスナー STF80
ステンレス鋼製ファスナー STF100
ステンレス鋼製ファスナー STF82L
ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,7765,7513,5892,9242,3252,006
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)784784784539205205
仕上サテン仕上サテン仕上サテン仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト