17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150 外形図1
ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150 外形図2

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)ハンドルステンレス鋼(SUS316)/
酢酸セルロース(CA)
光沢バレル研磨/ホワイト
鏡面研磨/ホワイト
(2)フックステンレス鋼
(SCS14)
光沢バレル研磨/
ポリアミド(PA)コーティング
鏡面研磨/
ポリアミド(PA)コーティング
(3)ベースステンレス鋼
(SUS316)
光沢バレル研磨/
鏡面研磨
(4)フックねじステンレス鋼
(SCS14)
(5)バンパーポリアセタール
(POM)
ナチュラル
(6)ブッシュ
(7)ワッシャ
(8)Oリングクロロプレンゴム
(CR)
ブラック

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

規格表

型 番材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
STF-CV150ステンレス鋼
(SUS316)
光沢バレル研磨3300330248
STF-CV150Mステンレス鋼
(SUS316)
鏡面研磨3300330248

※上表の許容荷重は、別売の専用フックとセットで使用した時の値です。

使用例

ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150 使用例

クリーンルームの機器など

型番リスト

表示件数

仕上

RoHS?最小発注数量
光沢バレル研磨
10
1個
鏡面研磨
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,816
( 15,198 )
4日目
15,225
( 16,748 )
4日目

詳細情報

基本情報

クリーンルームでの使用に対応した、高品質で高い信頼性のあるファスナー。
【特長】
・ステンレス鋼のSUS316を使用。
・ステンレスの清潔感を活かしたデザイン。
・クリーンルーム対応製品。
・フック接触部は樹脂コーティング処理。
・回転軸は、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しない樹脂ブッシュを使用。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。
・クリーンな環境に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150
PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS
ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型
ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格13,816-7,38810,966 -12,241 -15,490 -16,458 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
種類平行型平行型特殊型特殊型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
調整機能ありありありありありあり
引張荷重(N)330025544114713721891
材料ステンレス鋼ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト