17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

スライドレール 重量用 C3601

通常単価(税別)
9,09513,005
税込単価
10,00514,306
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レールを全閉にした時、閉じた状...

詳細を確認
  • スライドレールは通常2本で使用しますが、本商品は1本単位での販売です。
    数量1の注文で1本納品されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スライドレール C3601 重量用の仕様

スライドレール C3601 重量用 イメージ

スライドレール C3601 重量用 イメージ

スライドレール C3601 重量用の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール C3601 重量用 寸法図1

スライドレール C3601 重量用 寸法図1

スライドレール C3601 重量用 寸法図2

スライドレール C3601 重量用 寸法図2

型番部品名材料仕上
(1)アウターレール光沢クロメート処理
(2)中間レール光沢クロメート処理
(3)インナーレール光沢クロメート処理
(4)リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
(5)スチールボール-

 

(単位:mm)

 

品番レール長さ移動距離ABCDEFGH耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
C3601-12304.8328-155.7228.6-135.4179.1204.5229.91138N/ペア116kgf/ペア1.8kg/ペア
C3601-14355.6379-206.5279.4-186.2229.9255.3280.71098N/ペア112kgf/ペア2.1kg/ペア
C3601-16406.4430-257.3330.2-237280.7306.1331.51060N/ペア109kgf/ペア2.4kg/ペア
C3601-18457.2480-308.1381190.5287.8331.5356.9382.31040N/ペア106kgf/ペア2.7kg/ペア
C3601-20508530203.2358.9431.8215.9338.6382.3407.7433.11000N/ペア102kgf/ペア3kg/ペア
C3601-22558.8583228.6409.7482.6241.3389.4433.1458.5483.9961N/ペア98kgf/ペア3.3kg/ペア
C3601-24609.6633254460.5533.4266.7440.2483.9509.3534.7902N/ペア92kgf/ペア3.6kg/ペア
C3601-26660.4684279.4511.3584.2292.1491534.7560.1585.5834N/ペア85kgf/ペア3.86kg/ペア
C3601-28711.2735304.8562.1635317.5541.8585.5610.9636.3755N/ペア77kgf/ペア4.2kg/ペア

注意・禁止事項

※ 上表の耐荷重は、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※ 耐荷重は2本使用時となりますが、本商品は1本単位での販売ですのでご注意ください。
  数量1の注文で1本納品されます。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
1,001~2,000
330
304.8
1138
10
1個
351~550
351~550
1,001~2,000
381
355.6
1098
10
1個
351~550
351~550
1,001~2,000
432
406.4
1069
10
1個
351~550
351~550
1,001~2,000
483
457.2
1040
10
1個
351~550
351~550
801~1,000
533
508
1000
10
1個
551~750
551~750
801~1,000
584
558.8
961
10
1個
551~750
551~750
801~1,000
635
609.6
902
10
1個
551~750
551~750
801~1,000
686
660.4
834
10
1個
551~750
551~750
601~800
737
711.2
755
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,095
( 10,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,596
( 11,656 )
4日目
9,775
( 10,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,370
( 11,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,115
( 11,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,560
( 12,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,070
( 13,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,005
( 14,306 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
・重量用レールです。
・レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

ご注意

  • スライドレールは通常2本で使用しますが、本商品は1本単位での販売です。
    数量1の注文で1本納品されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 重量用 C3601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 重量用 C3601
スライドレール C9301 重量用
Accuride スライドレール C3617 重量用
Accuride スライドレール C601 重量用
Accuride スライドレール C3401 重量用
スライドレール 超重量用 C530
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,095-20,968 -42,484 -6,694 -6,650 -19,909 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引2段引3段引3段引
レール材質
高さ(mm)19.119.119.112.71623.8
幅(mm)53.176.253.171.451.9107.4

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング