17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Accuride スライドレール C301-1930【2個入り】

未確定:候補が9型番あります。
数量:

商品情報

外形図

Accuride スライドレール C301-1930 外形図01
Accuride スライドレール C301-1930 外形図02

本図は左レールを示す

製品仕様

  • 推奨ねじ:M4バインド、またはM4トラスねじ
No.部品名材 料仕 上
(1)アウターメンバー鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(2)中間メンバー
(3)インナーメンバー
(4)リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(5)スチールボール鋼(SWCH)-
 

規格表

型 番レール長さ移動距離ABCDEFブラケット
長さ
耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質 量
kg/ペア
C301-1930-12304.8327152.4254-149.2260.3273284.8618631.95
C301-1930-14355.6377203.2304.8200311.1323.8335.6598612.27
C301-1930-16406.4429254355.6250.8361.9374.6386.4579592.63
C301-1930-18457.2480304.8406.4212.7301.6412.7425.4437.2549562.95
C301-1930-20508530355.6457.2238.1352.4463.5476.2488530543.27
C301-1930-22558.8581406.4508263.5403.2514.3527538.8490503.59
C301-1930-24609.6632457.2558.8288.9454565.1577.8589.6451463.9
C301-1930-26660.4683508609.6314.3504.8615.9628.6640.4422434.22
C301-1930-28711.2733558.8660.4339.7555.6666.7679.4691.2373384.49

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
601~800
327
305
618
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
401~600
377
356
598
-
1パック

2個入り

351~550
351~550
401~600
429
406
579
-
1パック

2個入り

351~550
351~550
401~600
480
457
549
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
401~600
530
508
530
-
1パック

2個入り

551~750
551~750
401~600
581
559
490
-
1パック

2個入り

551~750
551~750
401~600
632
610
451
-
1パック

2個入り

551~750
551~750
401~600
683
660
422
-
1パック

2個入り

551~750
551~750
201~400
733
711
373
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,455
( 10,401 )
4日目
9,724
( 10,696 )
4日目
10,270
( 11,297 )
4日目
10,447
( 11,492 )
4日目
11,227
( 12,350 )
4日目
11,437
( 12,581 )
4日目
11,885
( 13,074 )
4日目
12,784
( 14,062 )
4日目
13,868
( 15,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレール。
【特長】
・インナーメンバーにブラケットを付けたタイプ。
【用途】
・テレビ、モニター台など。

商品担当おすすめ

  • オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5 画像

    スガツネ工業

    オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

    引き出しやユニットの移動に最適で、3/4スライドの2段引重量用スライドレールです。オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。

  • スライドレール CBL-RA7R 超重量用 画像

    スガツネ工業

    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

    3段引の重量用スライドレールで、インナーメンバーを完全に引き出せます。全開時にレールを固定できる開時ロック機構、全閉時にレールを固定できる閉時ロック機構付きも用意可能。なお、レールの脱着は不可。

  • スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 画像

    スガツネ工業

    スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

    インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールで、レール全閉時と全開時にロックします(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C301-1930のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重はどのくらいですか?
A
2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Accuride スライドレール C301-1930
Accuride スライドレール C203
Accuride スライドレール C3271
Accuride スライドレール C3301
Accuride スライドレール _C2431
Accuride スライドレール _C2721
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,455-1,397 -1,9874,201 -2,0661,497 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引2段引3段引3段引3段引2段引
レール材質
高さ(mm)20.79.512.712.7169.5
幅(mm)35.335.337.451.52027

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト