17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドレール C201

通常単価(税別)
2,1943,890
税込単価
2,4134,279
通常出荷日:4日目

3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・レールの脱着不可です。【用途】・引き出しやユニット...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スライドレール C201の仕様

スライドレール C201 イメージ

スライドレール C201 イメージ

スライドレール C201の寸法例

(単位:mm)

スライドレール C201の寸法図

スライドレール C201の寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)アウターメンバー鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
(2)インナーメンバー
(3)リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(4)スチールボール鋼(SWCH)-

(単位:mm)

品番レール長さ移動距離ABCDEFG耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/本
C201-12304.8227-152.4254-149.2260.3273481490.30
C201-14355.6277203.2304.8200311.1323.846147 0.34
C201-16406.4303254355.6250.8361.9374.6422430.39
C201-18457.2328203.2304.8406.4212.7301.6412.7425.4402410.46
C201-20508379228.6355.6457.2238.1352.4463.5476.2363370.50
C201-22558.8404254406.4508263.5403.2514.3527333340.55
C201-24609.6430279.4457.2558.8288.9454565.1577.8294300.59
C201-26660.4481304.8508609.6314.3504.8615.9628.6265270.64
C201-28711.2506330.2558.8660.4339.7555.6666.7679.4245250.71

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
401~600
227
304.8
481
10
1個
151~350
351~550
401~600
303
406.4
422
10
1個
151~350
351~550
401~600
328
457.2
402
10
1個
351~550
351~550
201~400
379
508
363
10
1個
351~550
551~750
201~400
404
558.8
333
10
1個
351~550
551~750
201~400
430
609.6
294
10
1個
351~550
551~750
201~400
481
660.4
265
10
1個
351~550
551~750
201~400
506
711.2
245
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,194
( 2,413 )
4日目
2,644
( 2,908 )
4日目
2,554
( 2,809 )
4日目
2,776
( 3,054 )
4日目
3,126
( 3,439 )
4日目
3,305
( 3,636 )
4日目
3,529
( 3,882 )
4日目
3,890
( 4,279 )
4日目

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レールの脱着不可です。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール C201
スライドレール C2723
スライドレール C3307
スライドレール C2002
Accuride スライドレール C203
Accuride スライドレール C3271
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,194-1,890 -11,645 -4,514 -1,437 -2,097
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引2段引3段引2段引2段引3段引
レール材質
高さ(mm)9.59.512.79.59.512.7
幅(mm)35.32751.535.335.337.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト