17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライドレール 4781【2個入り】

通常単価(税別)
4,7878,064
税込単価
5,2668,870
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・全開時、全閉時の金属音を緩和す...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スライドレール 4781:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー 光沢クロメート処理(三価)
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー
(5) スチールボール
スライドレール 4781:関連画像

寸法図

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I J 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/ペア
4781-12 300 305 233 161.9 247.6 260.3 686 70 1
4781-14 350 356 283 111.1 298.4 311.1 715 73 1.2
4781-16 400 406 320 333 250.8 349.2 361.9 686 70 1.4
4781-18 450 457 128 383 301.6 400 412.7 666 68 1.5
4781-20 500 508 352 433 352.4 450.9 463.6 647 66 1.7
4781-22 550 559 416 483 403.2 501.6 514.3 672 64 1.9
4781-24 600 610 533 454 552.4 565.1 598 61 2.1
4781-26 650 660 224 544 583 492.1 590.5 603.2 529 54 2.2
4781-28 700 711 448 633 542.9 641.3 654 490 50 2.4
 
スライドレール 4781:関連画像

レールの外し方

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
801~1,000
305
300
815
10
1パック

2個入り

351~550
151~350
801~1,000
356
350
835
10
1パック

2個入り

551~750
351~550
601~800
559
550
755
10
1パック

2個入り

551~750
551~750
601~800
610
600
735
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,787
( 5,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,897
( 5,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,997
( 7,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,064
( 8,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
・レールを全閉した時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

商品担当おすすめ

  • オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5 画像

    スガツネ工業

    オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

    引き出しやユニットの移動に最適で、3/4スライドの2段引重量用スライドレール。オールステンレス鋼製で耐食性に優れている。

  • スライドレール CBL-RA7R 超重量用 画像

    スガツネ工業

    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

    3段引の重量用スライドレールで、インナーメンバーを完全に引き出せる。全開時にレールを固定できる開時ロック機構、全閉時にレールを固定できる閉時ロック機構付きも用意可能。なお、レールの脱着は不可。

  • スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 画像

    スガツネ工業

    スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

    インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールで、レール全閉時と全開時にロック(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 4781のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重はどのくらいですか?
A
2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 4781
スライドレール 3614
スライドレール 3532
スライドレール 3504
スライドレール 8400
スライドレール 4608
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,787-1,360 -6,290 -1,7024,540 -2,718 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引2段引3段引2段引3段引3段引
レール材質
高さ(mm)12.712.719.19.512.712.7
幅(mm)46.735.335.335.34645.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング