17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

通常単価(税別)
4,1318,989
税込単価
4,5449,888
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・オールステンレス製で耐食性に優...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D:関連画像

寸法図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー ステンレス鋼(SUS304) 素地
(2) インナーメンバー
(3) リテーナー
(4) ボール ステンレス鋼(SUS440)
品番 レール長さ 移動距離 A B C D 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
SNS35D-30 304.8 327.2 149.2 260.3 273 588 60 0.62
SNS35D-35 355.6 377.9 200 311.1 323.8 579 59 0.72
SNS35D-40 406.4 428.7 250.8 361.9 374.6 559 57 0.82
SNS35D-45 457.2 479.5 212.7 301.6 412.7 425.4 549 56 0.92
SNS35D-50 508 530.3 238.1 352.4 463.5 476.2 530 54 1.03
SNS35D-55 558.8 580.3 263.5 403.2 514.3 527 500 51 1.13
SNS35D-60 609.6 631.9 288.9 454 565.1 577.8 481 49 1.23
SNS35D-65 660.4 682.7 314.3 504.8 615.9 628.6 461 47 1.33
SNS35D-70 711.2 733.5 339.7 555.6 666.7 679.4 441 45 1.43

推奨ねじ
M4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

トラスココード

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
444-3373
327.2
304.8
588
10
1個
351~550
351~550
444-3381
378
355.6
579
10
1個
351~550
351~550
444-3390
428.4
406.4
559
10
1個
351~550
351~550
444-3403
479.2
457.2
549
10
1個
351~550
351~550
444-3411
530
508
530
10
1個
551~750
551~750
444-3420
580.8
558.8
500
10
1個
551~750
551~750
444-3438
631.6
609.6
481
10
1個
551~750
551~750
444-3446
682.4
660.4
461
10
1個
551~750
551~750
444-3454
733.2
711.2
441
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,131
( 4,544 )
3日目
5,389
( 5,928 )
3日目
5,689
( 6,258 )
3日目
6,389
( 7,028 )
3日目
6,489
( 7,138 )
3日目
6,989
( 7,688 )
3日目
7,997
( 8,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,389
( 9,228 )
3日目
8,989
( 9,888 )
3日目

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・オールステンレス製で耐食性に優れています。
・引き出しやユニットの移動に最適です。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器等に使用。

商品担当おすすめ

  • オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5 画像

    スガツネ工業

    オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

    引き出しやユニットの移動に最適で、3/4スライドの2段引重量用スライドレール。オールステンレス鋼製で耐食性に優れている。

  • スライドレール CBL-RA7R 超重量用 画像

    スガツネ工業

    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

    3段引の重量用スライドレールで、インナーメンバーを完全に引き出せる。全開時にレールを固定できる開時ロック機構、全閉時にレールを固定できる閉時ロック機構付きも用意可能。なお、レールの脱着は不可。

  • スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 画像

    スガツネ工業

    スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

    インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールで、レール全閉時と全開時にロック(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重はどのくらいですか?
A
2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S
ステンレス鋼製スライドレール SNS35W
オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5
ステンレス鋼製スライドレール ESR3
ステンレス鋼製スライドレール 4658
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,131-1,897 -7,614 -8,937 -13,526 -10,447 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引2段引3段引2段引3段引3段引
レール材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス(SUS304)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)401~600-----
高さ(mm)19.19.5519.112.219.212.7

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング