メカニカル部品技術窓口
3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・オールステンレス鋼製で耐食...
詳細情報を確認する
オールステンレス鋼製スライドレール SNS27S イメージ
(単位:mm)

オールステンレス鋼製スライドレール SNS27Sの寸法図1

オールステンレス鋼製スライドレール SNS27Sの寸法図2
| 型番 | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | アウターレール | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (2) | インナーレール | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (3) | リテーナー | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (4) | ボール | ステンレス鋼(SUS440) | - |
(単位:mm)
| 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | C | D | E | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS27S-20 | 200 | 135 | - | 140 | 160 | 140 | 160 | 255N/ペア | 26kgf/ペア | 0.33kg/ペア |
| SNS27S-25 | 250 | 185 | 150 | 190 | 210 | 190 | 210 | 235N/ペア | 24kgf/ペア | 0.41kg/ペア |
| SNS27S-30 | 300 | 222 | 190 | 240 | 260 | 240 | 260 | 235N/ペア | 24kgf/ペア | 0.5kg/ペア |
| SNS27S-35 | 350 | 260 | 225 | 290 | 310 | 290 | 310 | 226N/ペア | 23kgf/ペア | 0.58kg/ペア |
| SNS27S-40 | 400 | 297 | 265 | 340 | 360 | 340 | 360 | 206N/ペア | 21kgf/ペア | 0.66kg/ペア |
| SNS27S-45 | 450 | 334 | 300 | 390 | 410 | 390 | 410 | 196N/ペア | 20kgf/ペア | 0.74kg/ペア |
| SNS27S-50 | 500 | 371 | 337 | 440 | 460 | 440 | 460 | 177N/ペア | 18kgf/ペア | 0.82kg/ペア |
3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・オールステンレス鋼製で耐食性に優れます。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック
4通常価格(税別):15,294円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ
4.7通常価格(税別):5,462円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ
0通常価格(税別):1,830円~

タキゲン製造
ホールド機構付スライドレール K-251-HD
0通常価格(税別):1,049円~

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):424円~

水本機械製作所
ステンレス Sカン SAE型
4通常価格(税別):140円~