メカニカル部品技術窓口
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・オールステンレス鋼製です。・耐...
詳細を確認
オールSUS製スライドレール SNS27D イメージ
(単位:mm)

オールSUS製スライドレール SNS27D 寸法図1

オールSUS製スライドレール SNS27D 寸法図2
| 型番 | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | アウターレール | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (2) | インナーレール | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (3) | リテーナー | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (4) | ボール | ステンレス鋼(SUS440) | - |
(単位:mm)
| 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS27D-20 | 200 | 216.8 | 140 | 160 | 373N/ペア | 38kgf/ペア | 0.67kg/ペア |
| SNS27D-25 | 250 | 266 | 190 | 210 | 363N/ペア | 37kgf/ペア | 0.83kg/ペア |
| SNS27D-30 | 300 | 315.2 | 240 | 260 | 353N/ペア | 36kgf/ペア | 1kg/ペア |
| SNS27D-35 | 350 | 364.4 | 290 | 310 | 333N/ペア | 34kgf/ペア | 1.16kg/ペア |
| SNS27D-40 | 400 | 413.6 | 340 | 360 | 314N/ペア | 32kgf/ペア | 1.32kg/ペア |
| SNS27D-45 | 450 | 462.8 | 390 | 410 | 294N/ペア | 30kgf/ペア | 1.48kg/ペア |
| SNS27D-50 | 500 | 512 | 440 | 460 | 275N/ペア | 28kgf/ペア | 1.642kg/ペア |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ
3.7通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):390円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,429円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,327円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):990円~