17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 61日以内

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402の寸法例

 

(単位:mm)

 

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402:関連画像

 

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402のレール断面図

 

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402:関連画像

 

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402の寸法図

 

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターメンバー アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理
(2) インナーメンバー
(3) ボール -
(4) リテーナー ポリアミド(PA)
(5) エンドストッパー ポリウレタン(PUR)

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/m
CBL-D402-150 150 70 50 - - - 100 69 7 0.5
CBL-D402-200 200 120 100 150 147 15
CBL-D402-250 250 160 - 50 200 245 25
CBL-D402-300 300 180 100 250 490 50
CBL-D402-350 350 230 150 125 300 441 45
CBL-D402-400 400 280 200 150 350 392 40
CBL-D402-450 450 300 250 175 400 314 32
CBL-D402-500 500 330 300 200 450 245 25
CBL-D402-550 550 350 - 150 225 500 177 18
CBL-D402-600 600 400 175 250 500 147 15

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
~150
~150
~200
70
150
69
10
1個
~150
151~350
~200
120
200
147
10
1個
151~350
151~350
201~400
160
250
245
10
1個
151~350
151~350
401~600
180
300
490
10
1個
151~350
151~350
401~600
230
350
441
10
1個
151~350
351~550
201~400
280
400
392
10
1個
151~350
351~550
201~400
300
450
314
10
1個
151~350
351~550
201~400
330
500
245
10
1個
151~350
351~550
~200
350
550
177
10
1個
351~550
551~750
~200
400
600
147
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,028
( 6,631 )
4日目
6,323
( 6,955 )
4日目
6,482
( 7,130 )
4日目
6,641
( 7,305 )
4日目
7,377
( 8,115 )
4日目
7,455
( 8,201 )
4日目
8,069
( 8,876 )
61日目
9,595
( 10,555 )
4日目
10,210
( 11,231 )
4日目
12,142
( 13,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レールの脱着はできません。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具のシャッター用
4
満足度:4.0
シャッターを上下に動かすレールとして購入です。 ガイドとしてシャッターの両脇に取り付けましたが、動きも滑らかで良いです。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402
アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用
アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2
アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR3-K
オールステンレス鋼製スライドレール SNS27D
スライドレール(オーバートラベルタイプ) (RS35D)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業イマオコーポレーション
通常価格6,028-1,7973,9974,118 -3,969 -1,804 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引3段引2段引3段引3段引3段引
レール材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金ステンレス鋼(SUS304)スチール
高さ(mm)9.5167.21619.135.3
幅(mm)302020202719.1

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング