17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製 スライドレール NSF認証品 FR790CSS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製 スライドレール NSF認証品 FR790CSS

販売終了

型番

FR790CNS-400

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
【特長】
・引き出しを大きく引き出せる3段引のスライドレールです。
・レールを脱着できます。
・レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後まで押し込まなくても自動的に閉じるセルフクロージング機構付です。
・板金板厚2mmの特殊な形状の中間レールを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。
・適用温度範囲:−20℃~80℃。
・水洗いが可能です。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。
・厨房機器、食器機器、環境機器に適用。

指定中の仕様・寸法情報

用途
直線引き出し用
スライド方式
3段引
レール材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
ストローク(範囲)(mm)
351~550
レール長さ(範囲)(mm)
351~550
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
601~800
高さ(mm)
18
幅(mm)
62.5
レール表面処理
素地
ストローク(mm)
385
レール長さ(mm)
400
定格荷重(2本使用時)(N)
736

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト