17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フリッパードア金具 OV-EZ型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリッパードア金具 OV-EZ型

販売終了

型番

OV-EZ-3

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

安全対策に最適なステー。
【特長】
・オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロール。
・扉を少し引き上げると、手を離しても自動でリフトアップする。
・扉をキャビネットの天板上に水平収納するため、キャビネット内部を最大限有効に使うことが可能。
・扉をゆっくりおろせる。
・十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16が付属。

指定中の仕様・寸法情報

扉の開き方
フリッパー開き
種類
関連部品
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
151~200
伸長時長さ(mm)
182
扉質量(kg)
39.2
本体仕上
ニッケルめっき

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト