17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フラップステー KLS KLS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フラップステー KLS

販売終了

型番

KLS

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

全開状態の際にストッパーで扉を保持するステーです。
【特長】
・扉を約80°開いた位置でロックするため、品物の出入れが便利です。
・扉を少し持ち上げると、ロックは解除できます。
・本体に取付位置を示すマークがあるので、取り付けが簡単です。
・開き方は上開き、全開ストップ、右側取付専用です。
・全開状態からさらに持ち上げるとストッパーを解除できます。
【用途】
・安全対策に最適。

指定中の仕様・寸法情報

扉の開き方
上開き
種類
伸縮ステー
ストッパー
全開時ストップ
ストッパー解除方法
全開時解除
材質
[スチール] 鋼
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
201~300
伸長時長さ(mm)
218
本体仕上
ニッケルめっき
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト