17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LAMP フットステー YF-200、YF-300、YF-300-T50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAMP フットステー YF-200、YF-300、YF-300-T50

販売終了

型番

YF-200

2019年10月に販売終了となりました。

後継品は、型式:YFN-200 です。仕様の違いをご確認いただきますようお願いいたします。

取り付け・管理が簡単なフットステー。
【特長】
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止め。
・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作。
・左右兼用で、取り付け・管理が簡単。
・横開き扉の下部に、水平にして取り付け(ステーの縦使いは不可)。
【用途】
・配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤などの安全対策に最適。安全対策に最適。

指定中の仕様・寸法情報

扉の開き方
横開き
種類
フットステー
ストッパー
全開時ストップ
ストッパー解除方法
プッシュボタン
材質
[スチール] 鋼
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
151~200
伸長時長さ(mm)
200
引張荷重/ステー反力(伸張時)(N)
882
圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)(N)
490
ストローク(mm)
70
取付穴径(mm)
5.5
トラスココード
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト