メカニカル部品技術窓口
ラプコン機構を搭載した下開き用の重量扉用ソフトダウンステーです。【特長】・扉や蓋をゆっくりと開閉させる...
詳細を確認
イメージ
ステーの選定
| 軸トルク | 機種 |
|---|---|
| 13.7~19.5 N・m | K |
| 19.6~24.4 N・m | M |
| 24.5~29.4 N・m | H |
| 型番 | 仕様 | 主材料 | 仕上/色 | 機種 | トルク(2本使い) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDS-10KL-BL | 左用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ブラック | K | 13.7~19.5N・m (140~199kgf・cm) |
| HDS-10KR-BL | 右用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ブラック | K | |
| HDS-10KL-WT | 左用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ホワイト | K | |
| HDS-10KR-WT | 右用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ホワイト | K | |
| HDS-10ML-BL | 左用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ブラック | M | 19.6~24.4N・m (200~249kgf・cm) |
| HDS-10MR-BL | 右用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ブラック | M | |
| HDS-10ML-WT | 左用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ホワイト | M | |
| HDS-10MR-WT | 右用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ホワイト | M | |
| HDS-10HL-BL | 左用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ブラック | H | 24.5~29.4N・m (250~300kgf・cm) |
| HDS-10HR-BL | 右用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ブラック | H | |
| HDS-10HL-WT | 左用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ホワイト | H | |
| HDS-10HR-WT | 右用 | ABS樹脂/鋼 | ニッケルめっき/ホワイト | H |

一軸丁番(平丁番)使用時 取付図

ドロップ丁番使用時 取付図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,507円 ( 3,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,074円 ( 3,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,599円 ( 3,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,074円 ( 3,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 4日目 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 4日目 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 4日目 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 4日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 4日目 |
3,694円 ( 4,063円 ) | 4日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 4日目 |
3,694円 ( 4,063円 ) | 4日目 |
ラプコン機構を搭載した下開き用の重量扉用ソフトダウンステーです。
【特長】
・扉や蓋をゆっくりと開閉させるラプコン機構を搭載です。
・扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
・吊元蝶番は一軸蝶番(平蝶番)、または3方向調節式のドロップ蝶番SDH-001型、SDH-P型が最適です。
・ねじ付きです。
【用途】
・安全対策に最適。
・ライティングデスクなどに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステー
4.5通常価格(税別):1,791円~

ミスミ
スプリングステー
5通常価格(税別):2,790円~

タキゲン製造
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B
5通常価格(税別):1,871円

タキゲン製造
天蓋用平型ワンタッチステー B-38
4.3通常価格(税別):454円~

タキゲン製造
ステンレスワンタッチステー B-1223
3通常価格(税別):1,894円~

タキゲン製造
天蓋用ワンタッチステー B-580-2
5通常価格(税別):1,817円

ミスミ
ロータリーステー
4.5通常価格(税別):1,165円~

スガツネ工業
LAMP フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
4通常価格(税別):1,697円

タキゲン製造
ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453
3.7通常価格(税別):1,122円~