17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ステンレス鋼製自動バネタスキ GTS-300 GTS-300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAMP ステンレス鋼製自動バネタスキ GTS-300

販売終了

型番

GTS-300

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

SUS製の自動スプリングステー。
【特長】
・不用な時は簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能。
【用途】
・安全対策に最適。

指定中の仕様・寸法情報

扉の開き方
上開き
種類
真ん中折りステー
ストッパー
全開時ストップ
ストッパー解除方法
プッシュボタン
材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
201~300
伸長時長さ(mm)
294
本体仕上
研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト