メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

通常単価(税別)
1,551
税込単価
1,706
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉を全開状態で保持するステーです。【特長】・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・小型で薄...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

L-200P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-200Pの仕様・寸法情報

扉の開き方
上開き
種類
伸縮ステー
ストッパー
全開時ストップ
ストッパー解除方法
全開時解除
材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
151~200
伸長時長さ(mm)
200
圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)(N)
147
ストローク(mm)
74
本体仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

L-200Pの外観

L-200Pの外観
圧縮荷重:147N/1本(15kgf/1本)

L-200Pの寸法図

L-200Pの寸法図

  • ※ 部品名、材料、仕上と連携
取付例

取付例

ストッパー解除方法

ストッパー解除方法

No.部品名材料仕上
ケースステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
ケースステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
ケースブラケットステンレス鋼(SUS303)
アームブラケット(プレート)ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨

部品名、材料、仕上

開き方

開き方

仕様左右兼用使用本数圧縮荷重
全開時保持1本使い147N/1本(15kgf/1本)

型番リスト

表示件数
型番
L-200P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉を全開状態で保持するステーです。
【特長】
・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。
・小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
・主要部分はステンレス鋼で耐食性に優れています。
【用途】
・装置や扉の開閉に使用できる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200Pの型番L-200Pのページです。 型番L-200Pに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P
LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S
ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140
LAMP ステンレス鋼製フットステー YFNS型
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A
ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,551770 -1,4673,202 -4,2891,453
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方上開き上開き上開き / 上蓋横開き上開き / 上蓋 / 横開き下開き / 上開き / 横開き
種類伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステーフットステー伸縮ステー伸縮ステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ多段階式(3段以上)多段階式(3段以上)
ストッパー解除方法全開時解除全開時解除プッシュボタン足で持ち上げるスライドレバースライドレバー
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)

ステーカテゴリの売れ筋ランキング