メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

  • 種類
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状
    垂直形面付
  • 取付方法
    面付
  • 保持力【範囲選択】 (N)
    30.1~70
  • 吸着力/引張力/保持力 (N)
    68.6
  • 長さ【範囲選択】 (mm)
    80.1~
  • 長さ (mm)
    86.5
  • 幅【範囲選択】 (mm)
    15.1~20
  • 幅 (mm)
    15.3
  • 本体材料
    アルミニウム
  • 高さ (mm)
    28.1
  • 本体材質(詳細)
    アルミ合金
  • 本体仕上
    金色アルマイト
  • 取付穴径
    3.5
  • 吸着板
    あり
  • マグネット材料
    フェライト
  • マグネット仕上
    素地
  • 受座材料
  • 受座仕上
    ニッケルメッキ
  • 使用環境
    耐熱

ご注意

  • 吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

型番:

SB11A-AA-1
解除
数量:

SB11A-AA-1の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
30.1~70
吸着力/引張力/保持力(N)
68.6
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~
長さ(mm)
86.5
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅(mm)
15.3
本体材料
アルミニウム
高さ(mm)
28.1
本体材質(詳細)
アルミ合金
本体仕上
金色アルマイト
取付穴径
3.5
吸着板
あり
マグネット材料
フェライト
マグネット仕上
素地
受座材料
受座仕上
ニッケルメッキ
使用環境
耐熱
-
-

商品情報

マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入りの仕様

マグネットキャッチ SB11A-AA-1の外観

マグネットキャッチ SB11A-AA-1の外観

マグネットキャッチ SB11A-AA-1の外形図

マグネットキャッチ SB11A-AA-1の外形図

型番部品名材料仕上
(1)本体アルミニウム合金金色アルマイト処理
(2)磁石フェライト-
(3)ヨークニッケルめっき
(4)受座ニッケルめっき
品番吸着力N吸着力kgf質量
SB11A-AA-168.6N7kgf72.0g

型番リスト

表示件数
型番
SB11A-AA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バネ入りのマグネットキャッチです。
【特長】
・ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

ご注意

  • 吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレス鋼製 受座 MC-JM49 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    マグネットキャッチの受け座のみ販売もできます。対応マグネットキャッチをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入りの型番SB11A-AA-1のページです。 型番SB11A-AA-1に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り
マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1
マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A
マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B
金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用
マグネットキャッチ C-74
メーカースガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業タキゲン製造
通常価格8426141,7591,2851,680211
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)30.1~7030.1~7030.1~7030.1~7030.1~7030.1~70
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました