メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ MC-S78

  • 種類
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状
    垂直形面付
  • 取付方法
    面付
  • 保持力【範囲選択】 (N)
    ~15
  • 吸着力/引張力/保持力 (N)
    7.8
  • 長さ【範囲選択】 (mm)
    ~40
  • 長さ (mm)
    38
  • 幅【範囲選択】 (mm)
    10.1~15
  • 幅 (mm)
    11
  • 本体材料
    アルミニウム
  • 高さ (mm)
    19.2
  • 本体材質(詳細)
    アルミ合金
  • 本体仕上
    ブラウン焼付塗装
  • 取付穴径
    3.4
  • 吸着板
    あり
  • マグネット材料
    フェライト
  • マグネット仕上
    素地
  • 受座材料
  • 受座仕上
    光沢クロメート
  • 使用環境
    耐熱

型番:

MC-S78
解除
数量:

MC-S78の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
~15
吸着力/引張力/保持力(N)
7.8
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
38
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅(mm)
11
本体材料
アルミニウム
高さ(mm)
19.2
本体材質(詳細)
アルミ合金
本体仕上
ブラウン焼付塗装
取付穴径
3.4
吸着板
あり
マグネット材料
フェライト
マグネット仕上
素地
受座材料
受座仕上
光沢クロメート
使用環境
耐熱
-
-

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MC-S78 外形図

製品仕様

型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC-S787.80.817

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体アルミニウム合金焼付塗装/ブラウン
2ヨーク鋼(SPCC)光沢クロメート処理
3磁石フェライト-
4受座鋼(SPCC)光沢クロメート処理

型番リスト

表示件数
型番
MC-S78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】面付タイプマグネットキャッチ本体:アルミニウム合金仕上:ブラウン焼付塗装吸着力/引張力/保持力(N):7.8取付穴径(mm):3.4

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MC-S78の型番MC-S78のページです。 型番MC-S78に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ MC-S78のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ MC-S78
マグネットキャッチ_MC-S88
マグネットキャッチ MC-FP5S型
LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
マグネットキャッチ MC0750
マグネットキャッチ MC-125型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格328277378528 -5151,041 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付平行形埋込平行形面付平行形面付平行形埋込
取付方法面付面付埋込面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)~15~1530.1~7015.1~3015.1~3015.1~30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました