メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ MC0750

型番:

MC0750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MC0750の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
平行形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力/引張力/保持力(N)
24.5
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
42
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅(mm)
18
本体材料
スチール
高さ(mm)
6.7
本体材質(詳細)
本体仕上
ニッケルメッキ
取付穴径
3.2
吸着板
なし
マグネット材料
フェライト
マグネット仕上
素地
使用環境
耐熱
RoHS?
10

商品情報

外形図

マグネットキャッチ_MC0750 外形図

製品仕様

型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC075024.52.519

部品材料表

No.部品名材料仕上
1ヨーク鋼(SPCC)ニッケルめっき
2磁石フェライト-
3カバーステンレス鋼(SUS304)バフ研磨

型番リスト

表示件数
型番
MC0750
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カバーはステンレス鋼(SUS304)です。扉の閉時の保持に最適dです。吸着力:24.5N/2.5kgf

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MC0750の型番MC0750のページです。 型番MC0750に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ MC0750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ MC0750
マグネットキャッチ MC84型
マグネットキャッチ MC-125型
マグネットキャッチ_MC0083
マグネットキャッチ_MC0051
マグネットキャッチ MC-S78
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格515248 -1,041 -208458328
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付垂直形面付平行形埋込平行形面付平行形埋込垂直形面付
取付方法面付面付面付面付埋込面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~3030.1~7030.1~70~15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト