メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スペーサー YS-P05

型番:

YS-P05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-P05の仕様・寸法情報

種類
関連部品
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
41
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅(mm)
11
本体材料
樹脂
高さ(mm)
0.5
使用環境
耐熱
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

スペーサー YS-P05 外形図

製品仕様

  • 材料:ポリプロピレン(PP)
  • 色:ナチュラル
  • 質量:0.16g

型番リスト

表示件数
型番
YS-P05
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13
( 14 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なキャッチ。
【特長】
・取付板厚が1、2mmの場合は、スペーサーを使用。
・取付板厚が1.6、2.6mmの場合は不要。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレス鋼製 受座 MC-JM49 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    マグネットキャッチの受け座のみ販売もできます。対応マグネットキャッチをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペーサー YS-P05の型番YS-P05のページです。 型番YS-P05に関する仕様情報を記載しております。
スペーサー YS-P05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペーサー YS-P05
LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型
マグネットキャッチ 樹脂製 TSM10P
マグネットキャッチ PE製 TSM50P
マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P
ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型
メーカースガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業
通常価格13218 -75 -121 -154 -2,725 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類関連部品マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)40.1~50~40~4040.1~5040.1~5040.1~50
長さ(mm)41344046.75050
幅【範囲選択】(mm)10.1~15~1010.1~1515.1~2015.1~2015.1~20
幅(mm)1161519.61617
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト