メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

通常単価(税別)
698
税込単価
768
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉の閉時の保持に最適なステンレス鋼製ブラケット。【特長】・材料:ステンレス鋼(SUS430)。【用途】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

AS-SMC-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AS-SMC-Dの仕様・寸法情報

種類
関連部品
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
40.1~
幅(mm)
50.2
本体材料
ステンレス
使用環境
耐熱
ブラケット幅(mm)
50

商品情報

ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-Dの仕様

SUS製ブラケット_AS-SMC-D/AS-JM63-SMC-FD:関連画像

AS-SMC-Dの寸法図 単位:mm

仕様

  • 仕上:光沢バレル研磨
SUS製ブラケット_AS-SMC-D/AS-JM63-SMC-FD:関連画像

取付寸法図 単位:mm

※画像はAS-SMC-Dの使用イメージです。ブラケットAS-SMC-D以外の商品は別売です。

型番 品名
(1) ブラケット AS-SMC-D
(2) シグナルマグネットキャッチSMC型
(3) 吸着板((2)に付属)
(4) ASナット AS-8M3またはAS-6M3
(5) ASナット AS-8M4またはAS-10M4
(6) ASナット AS-6M3

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
AS-SMC-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なステンレス鋼製ブラケット。
【特長】
・材料:ステンレス鋼(SUS430)。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-Dの型番AS-SMC-Dのページです。 型番AS-SMC-Dに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D
ステンレス鋼製 受座 AS-68
シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC
シグナルマグネットキャッチ SMC型
マグネットキャッチ_MC0083D
ステンレス鋼製 受座 MC-JM49
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6984954,258 -2,497 -338214
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ関連部品
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5050.1~8040.1~5040.1~5050.1~8040.1~50
長さ(mm)506845458049
幅【範囲選択】(mm)40.1~15.1~2010.1~1510.1~1515.1~2010.1~15
幅(mm)50.21811.211.21715
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト