17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適応板厚(min)(mm)

    ~mm
  • 適応板厚(max)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折りたたみつまみ スナップインシリーズ 413-9016

通常単価(税別)
5,220
税込単価
5,742
通常出荷日:4日目

【特長】・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチ取付です。・薄型で狭い...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付の仕様

商品外観

商品外観

外形図・取付加工図

外形図・取付加工図

型番部品名材料仕上
(1)本体亜鉛合金マットクロムめっき
(2)フック焼結鋼-
品番適応板厚
413-9016.00-008110.8~1.1
413-9016.00-01215 1.2~1.5

型番リスト

表示件数

適応板厚(min)

(mm)

適応板厚(max)

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.8
1.1
10
1個
1.2
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,220
( 5,742 )
4日目
5,220
( 5,742 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
・ワンタッチ取付です。
・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。
・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。
・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
【用途】
・シールドラック、制御盤、配電盤などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみつまみ スナップインシリーズ 413-9016のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみつまみ スナップインシリーズ 413-9016
つまみ スナップインシリーズ 413-9009/413-9010
つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202
つまみノブ ステンレス
つまみ GLA
つまみ MRB型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,2202,163 -1,368 -756 -998 -1,397 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類特殊形--円形円形円形
取付部の種類スナップラインスナップラインスナップラインめねじめねじめねじ
本体 材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金SUS304黄銅(真鍮)黄銅(真鍮)
付加機能なし---なしなし
本体 表面処理クロームめっきクロームめっきクロームめっき-ホワイトブロンズめっきホワイトブロンズめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト