17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

丸つまみ TS

通常単価(税別)
1,9393,069
税込単価
2,1333,376
通常出荷日:4日目

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。 【特長】 ・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25。 【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

丸つまみ TS型の仕様

丸つまみ_TS:関連画像

商品外観

丸つまみ_TS:関連画像

外形図

品番 材料 仕上 D1 D2 H t 質量
TS-25 黄銅(真鍮) ホワイトブロンズめっき 25 14.5 23 6.7 36g
TS-30 黄銅(真鍮) ホワイトブロンズめっき 30 14.5 23 6.7 47g
TS-36 黄銅(真鍮) ホワイトブロンズめっき 36 15 24 7.5 70g

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
20.1~30
25
23
1個
20.1~30
30
23
1個
30.1~40
36
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,939
( 2,133 )
4日目
2,356
( 2,592 )
4日目
3,069
( 3,376 )
4日目

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。
【特長】
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸つまみ TSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
以前から使用していましたが、よりコストダウンが実現しています。商品の入荷も早く、これからも購入予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸つまみ TS
丸型ノブ HANB
つまみ MRB型
つまみ GD-20
つまみ KK-B型
つまみ FS-06-S
メーカースガツネ工業レコフレーム(ユキ技研)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,939-4441,397 -178958 -1,597
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体 種類円形-円形円形特殊形円形
円形 種類標準-標準標準-標準
取付部の種類めねじ-めねじめねじめねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)10610101210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト