17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステラアップつまみ HS型

通常単価(税別)
9351,266
税込単価
1,0291,393
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適なつまみです。【特長】・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良い...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステラアップつまみ_HS:関連画像

製品仕様

ステラアップつまみ_HS:関連画像

商品外観

No.部品名材料仕上/色
(1)ステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
(2)パッドエラストマー(TPE)ブラック

規格表

型番L1L2PB1B2Ht質量g
HS-60S60304416925513
HS-70S703853171130620

型番リスト

表示件数

(mm)

最小発注数量
60
1個
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266
( 1,393 )
4日目
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適なつまみです。
【特長】
・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
・付属品:十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステラアップつまみ HS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステラアップつまみ HS型
つまみ MRB型
つまみ KK-B型
エクセルつまみ EXSEL型
丸型ノブ HANB
つまみ GD-20
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業レコフレーム(ユキ技研)スガツネ工業
通常価格935-1,397 -958 -618 -444178
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
本体 種類特殊形円形特殊形円形-円形
取付部の種類その他めねじめねじめねじ-めねじ
取付部 径3.3M4M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)5101212610
本体 材質エラストマー黄銅(真鍮)アルミ合金アルミ合金-ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト