17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体 種類

  • 円形 種類

  • 取付部 径

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 付加機能

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

つまみ SGL型

通常単価(税別)
402448
税込単価
442493
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

樹脂製のつまみです。【特長】・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・付属品:(SG...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

つまみ(SGL型)の特長

つまみ SGL型:関連画像

外形図

品番 材料 仕上 D H T P B R d S 質量g
SGL-12 ABS樹脂 サテンクロムめっき 12 18 8.5 3 2 2 M3 9.5 1
SGL-16 16 22 11 4 2.5 M4 13.5 2
SGL-20 20 25 13.5 5 2.5 15.5 3.5

型番リスト

表示件数

本体 種類

円形 種類

取付部 径

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

付加機能

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
円形
標準
M3
10
12
なし
18
10
1個
円形
標準
M4
14
16
なし
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂製のつまみです。
【特長】
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。
・付属品:(SGL-12)十字穴付トラス小ねじM3×28。
・付属品:(SGL-16、SGL-20)十字穴付トラス小ねじM4×28。
【用途】
・住設などに適用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ダイカストモダンつまみ MKZ型 画像

    スガツネ工業

    ダイカストモダンつまみ MKZ型

    デザイン性を求める装置に最適。小型なので省スペース化にも貢献。

  • ステンレス鋼製つまみ RSS型 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製つまみ RSS型

    小型なので省スペース化に最適。中空のため軽いつまみです。RSS-25、RSS-30はバックプレート(別売品)を取り付けできます。バックプレート(別売品)は、RSS型以外に取付面がφ32.5mm(直径32.5mm)までの製品に使えます(取付面が平らで、取付ねじがM4の場合)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ SGL型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
あきらめていましたが、同様の部品にめぐりあえて助かりました。他の同様の部材が古びて見えるので一気に交換したいところですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみ SGL型
つまみ MRB型
ローレットつまみ BRF型
つまみ KK-B型
つまみノブ ステンレス
ステンレス鋼製つまみ RSS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミスガツネ工業
通常価格402-1,397 -428 -958 -756 -1,289 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
取付部の種類めねじめねじおねじ(段付)めねじめねじめねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20-~20---
本体 材質ABS樹脂黄銅(真鍮)黄銅(真鍮)アルミ合金SUS304ステンレス鋼(SUS304)
側面部加工なしなしローレットなし-なし
めねじ・丸穴加工止まり穴止まり穴-止まり穴-止まり穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト