メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

つまみ GD-20

型番:

GD-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GD-20の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
めねじ
取付部 径
M4
取付部 長さ(mm)
10
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
~20
ノブ部 外径(mm)
19
本体 材質
[樹脂] ABS樹脂
付加機能
なし
本体 高さ(mm)
21
トラスココード
421-3475
側面部加工
なし
めねじ・丸穴加工
止まり穴
本体 表面処理
なし
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

つまみ_GD-20:関連画像

製品仕様

型番材料質量g
GD-20ABS樹脂ブラック5

型番リスト

表示件数
型番
GD-20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。
【特長】
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ GD-20の型番GD-20のページです。 型番GD-20に関する仕様情報を記載しております。
つまみ GD-20のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
デモ用展示品に使用
5
満足度:5.0
展示会出展用デモ品ケースの開閉部に使用しました。スガツネ工業の商品は当社量産品でも多々利用しており馴染み深く性能面にも信...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみ GD-20
つまみ MRB型
丸つまみ TS
つまみ KK-B型
つまみ FS-06-S
エクセルつまみ EXSEL型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1781,397 -2,216 -958 -1,597648 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形特殊形円形円形
円形 種類標準標準標準-標準標準
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)101010121012

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング