メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

つまみ FS-06-S

通常単価(税別)
1,597
税込単価
1,757
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のあるつまみ。 【特長】 ・アルマイト処理により耐食性に優れている。 ・付属品:十字穴付トラス小...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FS-06-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-06-Sの仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
めねじ
取付部 径
M4
取付部 長さ(mm)
10
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
~20
ノブ部 外径(mm)
16
本体 材質
[樹脂] エラストマー
付加機能
なし
本体 高さ(mm)
25
側面部加工
なし
めねじ・丸穴加工
止まり穴
本体 表面処理
なし
取付部 材質
アルミ合金
取付部 表面処理
なし
RoHS?
10

商品情報

外形図

つまみ FS-06-S 外形図

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)カバーエラストマー(TPE)ブラック
(2)本体アルミニウム合金シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
  • 質量:6g

型番リスト

表示件数
型番
FS-06-S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のあるつまみ。
【特長】
・アルマイト処理により耐食性に優れている。
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25。
【用途】
・住設など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ダイカストモダンつまみ MKZ型 画像

    スガツネ工業

    ダイカストモダンつまみ MKZ型

    デザイン性を求める装置に最適。小型なので省スペース化にも貢献。

  • ステンレス鋼製つまみ RSS型 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製つまみ RSS型

    小型なので省スペース化に最適。中空のため軽いつまみです。RSS-25、RSS-30はバックプレート(別売品)を取り付けできます。バックプレート(別売品)は、RSS型以外に取付面がφ32.5mmまでの製品に使えます(取付面が平らで、取付ねじがM4の場合)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ FS-06-Sの型番FS-06-Sのページです。 型番FS-06-Sに関する仕様情報を記載しております。
つまみ FS-06-Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品筐体のカバー及び扉部に使用しています
5
満足度:5.0
スガツネ工業製品は、以前から幅広く利用しており過去の実績を鑑みても安心感のある商品が多く、この商品もその中の一つです。コ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみ FS-06-S
つまみ MRB型
つまみ GD-20
丸つまみ TS
つまみ KK-B型
エクセルつまみ EXSEL型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,5971,397 -1782,216 -958 -648 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形特殊形円形
円形 種類標準標準標準標準-標準
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)101010101212
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト