17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステンレス鋼製D型指環 SD型

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製D型指環 SD型 外形図

製品仕様

【付属品】

  • 十字穴付トラス小ねじM4×25

規格表

型 番材 料仕 上LHtDPS質量g
SD-24Sステンレス鋼(SCS13)サテン仕上24.5255.516.518510
SD-24M鏡面研磨
SD-30Sサテン仕上30.531.56.520.521622
SD-30M鏡面研磨

※ SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数

取付部 長さ

(mm)

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
5
24.5
鏡面研磨
10
1個
5
24.5
サテン仕上
10
1個
6
30.5
鏡面研磨
10
1個
6
30.5
サテン仕上
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,833
( 3,116 )
4日目
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,223
( 3,545 )
4日目
3,496
( 3,846 )
4日目

詳細情報

基本情報

省スペース化に最適な指環。
【特長】
・小型。
・十字穴付トラス小ねじM4×25が付属。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製D型指環 SD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製D型指環 SD型
ステンレス鋼製取手 RD型
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1902
ステンレス鋼(SUS316)製つまみ ZL-1910
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1904
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1901
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,597-8,324 -13,90087,8497,3899,000
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
本体 種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
本体 材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
付加機能なしなしなしなしなしなし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト