17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス鋼製つまみ RSS型

通常単価(税別)
1,2892,189
税込単価
1,4182,408
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

小型なので省スペース化に最適なつまみです。【特長】・中空のため軽いつまみです。・RSS-25、RSS-...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製つまみ RSS型 Alt: 外形図

規格表

型 番材 料仕 上HDD1d質量g
RSS-25Sステンレス鋼(SUS304)サテン仕上222518M48.5
RSS-25M鏡面研磨
RSS-30Sサテン仕上23302011
RSS-30M鏡面研磨
RSS-38Sサテン仕上27 3825M516
RSS-38M鏡面研磨
RSS-50Sサテン仕上34503530
RSS-50M鏡面研磨

型番リスト

表示件数

本体 種類

円形 種類

取付部 径

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

付加機能

本体 高さ

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
円形
マッシュルームタイプ
M4
20.1~30
25
なし
22
鏡面研磨
10
1個
円形
マッシュルームタイプ
M4
20.1~30
25
なし
22
サテン仕上
10
1個
円形
マッシュルームタイプ
M4
20.1~30
30
なし
23
鏡面研磨
10
1個
円形
マッシュルームタイプ
M5
30.1~40
38
なし
27
鏡面研磨
10
1個
円形
マッシュルームタイプ
M5
30.1~40
38
なし
27
サテン仕上
10
1個
円形
マッシュルームタイプ
M5
40.1~50
50
なし
34
サテン仕上
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,289
( 1,418 )
4日目
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,189
( 2,408 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型なので省スペース化に最適なつまみです。
【特長】
・中空のため軽いつまみです。
・RSS-25、RSS-30はバックプレート(別売品)を取り付け可能です。
・バックプレート(別売品)は、RSS型以外に取付面が直径32.5mmまでの製品に使用可能です。
・RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M:十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)。
・RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M:十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)。
【用途】
・医療用・業務用流し台、自動車、船舶に適用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製つまみ RSS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製つまみ RSS型
つまみノブ ステンレス
つまみ MRB型
つまみ SGL型
ローレットつまみ BRF型
つまみ KK-B型
メーカースガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,289-756 -1,397 -402 -428 -958 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
取付部の種類めねじめねじめねじめねじおねじ(段付)めねじ
本体 材質ステンレス鋼(SUS304)SUS304黄銅(真鍮)ABS樹脂黄銅(真鍮)アルミ合金
側面部加工なし-なしなしローレットなし
めねじ・丸穴加工止まり穴-止まり穴止まり穴-止まり穴

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト