メカニカル部品技術窓口
フェノール樹脂性十字ノブです。【特長】・力のかかりやすい形状です。・金属ハブが露出しているため追加工や...
詳細を確認


KJWの寸法図

KJWの寸法図
| 品番 | D | M(並目) | Lf | H | s | h | d | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJW-32-M6 | 32 | M6 | 12 | 20 | 10 | 9 | 12 | 16 |
| KJW-40-M8 | 40 | M8 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 26 |
| KJW-50-M10 | 50 | M10 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 49 |
| KJW-63-M12 | 63 | M12 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 79 |
| KJW-80-M16 | 80 | M16 | 30 | 50 | 30 | 17 | 25 | 153 |

KJRの寸法図

KJRの寸法図
| 品番 | D | C | Lc | H | s | h | d | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJR-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 20 | 10 | 9 | 12 | 15 |
| KJR-40-R8 | 40 | 8 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 25 |
| KJR-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 47 |
| KJR-63-R12 | 63 | 12 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 74 |
| KJR-80-R16 | 80 | 16 | 30 | 50 | 30 | 17 | 25 | 137 |
| KJW/KJR | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| 商品記号 | タイプ | ノブの材質 | ねじ部の材質 |
|---|---|---|---|
| KJW | めねじ | ナイロン6 | スティール製 |
| KJWS | めねじ | ナイロン6 | ステンレス製 |
| KJR | リーマ穴 | ナイロン6 | スティール製 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
511円 ( 562円 ) | 4日目 |
467円 ( 514円 ) | 4日目 |
695円 ( 765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
965円 ( 1,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 4日目 |
430円 ( 473円 ) | 4日目 |
648円 ( 713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
990円 ( 1,089円 ) | 4日目 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 4日目 |
1,786円 ( 1,965円 ) | 4日目 |
2,388円 ( 2,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フェノール樹脂性十字ノブです。
【特長】
・力のかかりやすい形状です。
・金属ハブが露出しているため追加工や固定用ピンの使用が容易です。
・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化とします。
・商品記号により、タイプおよびノブ・ねじ部の材質が選択できます。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~