17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

三角ノブ KYTS

通常単価(税別)
2,7586,688
税込単価
3,0347,357
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ステンレス製三角ノブです。【特長】・耐食性にすぐれたステンレス製です。・にぎりやすい形状です。・凹凸が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

めねじ・貫通穴

めねじ

リーマ穴

 

製品仕様

材質・仕上げ

-KYTS-K
本体SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト

規格表

単位:mm
型番DM(並目)LfHsd質量
(g)
KYTS-32-K632M61021121242
KYTS-40-K840M81326141482
KYTS-50-K1050M1016331918146
KYTS-60-K1260M1220412320270

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

めねじ・丸穴加工

止めねじ加工

RoHS?最小発注数量
めねじ(段付)
M6
10
30.1~40
32
21
貫通
-
10
1個
めねじ(段付)
M5
10
30.1~40
32
21
止まり穴
-
10
1個
めねじ(段付)
M8
13
30.1~40
40
26
貫通
-
10
1個
めねじ(段付)
M6
12
30.1~40
40
26
止まり穴
-
10
1個
めねじ(段付)
M8
15
30.1~40
40
26
止まり穴
-
10
1個
めねじ(段付)
M10
16
40.1~50
50
33
貫通
-
10
1個
めねじ(段付)
M8
15
40.1~50
50
33
止まり穴
-
10
1個
めねじ(段付)
M10
18
40.1~50
50
33
止まり穴
-
10
1個
めねじ(段付)
M12
20
50.1~70
60
41
貫通
-
10
1個
めねじ(段付)
M10
18
50.1~70
60
41
止まり穴
-
10
1個
めねじ(段付)
M12
22
50.1~70
60
41
止まり穴
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,758
( 3,034 )
4日目
3,602
( 3,962 )
4日目
3,424
( 3,766 )
4日目
3,424
( 3,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,744
( 5,218 )
4日目
4,455
( 4,901 )
4日目
4,455
( 4,901 )
4日目
6,688
( 7,357 )
4日目
6,409
( 7,050 )
4日目
6,409
( 7,050 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製三角ノブです。
【特長】
・耐食性にすぐれたステンレス製です。
・にぎりやすい形状です。
・凹凸が少なく、清掃性に優れています。
・商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。
・KYTS-K めねじ・貫通穴 ショットブラスト 、KYTS-M めねじ ショットブラストです 。
・KYTS-M-HP めねじ 研磨 、KYTS-R リーマ穴 ショットブラストです 。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角ノブ KYTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角ノブ KYTS
ノブナット 黒
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
クロスノブ CK
スモールノブ SK
メーカー鍋屋バイテック三星産業貿易コノエトラスコ中山小西製作所小西製作所
通常価格2,758-220 -512 -299 -446 -187 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形三角形多角形四角・十字形三角形
本体 材質SCS13フェノール樹脂66ナイロンポリプロピレン鋳鉄FC200黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体 表面処理ショットブラスト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング