17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マッシュルームノブ KMM/KMF

通常単価(税別)
333814
税込単価
366895
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐熱性に優れたフェノール樹脂性ノブです。【特長】・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

おねじ

 

めねじ

フェノール樹脂を使用したマッシュルームノブ

マッシュルームノブの外観

マッシュルームノブの外観

材質・仕上げ
KMM : (ノブ)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L 三価クロメート処理
KMF : (ノブ)フェノール樹脂(黒)、 (ねじ部)黄銅

マッシュルームノブの寸法図

マッシュルームノブの寸法図

KMMの寸法図

KMMの寸法図

KMFの寸法図

KMFの寸法図

品番DM(並目)LmH質量(g)
KMM-17-M517M5914105
KMM-21-M621M61017129
KMM-25-M625M610211412
KMM-33-M833M814291826

KMM おねじ

品番DM(並目)LfH質量(g)
KMF-17-M517M5714104
KMF-21-M621M61117126
KMF-25-M625M61121149
KMF-33-M833M812291819

KMF めねじ

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M5
7
~20
17
14
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
11
20.1~30
21
17
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
11
20.1~30
25
21
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M8
12
30.1~40
33
29
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M5
9
~20
17
14
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M6
10
20.1~30
21
17
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M6
10
20.1~30
25
21
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M8
14
30.1~40
33
29
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能
599
( 659 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
814
( 895 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れたフェノール樹脂性ノブです。
【特長】
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
・KMM:おねじ。
・KMF:めねじ。
・締め付け時に力をかけすぎると破損する恐れがあります。樹脂キャップとねじの固着状態を確認し、無理に締め込まないようご注意ください。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッシュルームノブ KMM/KMFのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
治具の可動部のつまみ
5
満足度:5.0
治具の可動部を作業者に動かしてもらう際のつまみにしました。 作業性には影響しなく、程よく小さく、良い製品だと思います。
0人が参考にしています。
塩ビ扉のつまみとして
4
満足度:4.0
引き違い扉のつまみとして使用しています。取っ手と違い穴が一つで向きも気にしなくてよいので重宝しています。
0人が参考にしています。
当社製品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客より設計込みで請け負っている当社製品に使用しています。使い方は、回転軸にタップをたてその部分にねじ込んでいます。当社...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッシュルームノブ KMM/KMF
【エコノミーシリーズ】 マッシュルームノブ
マッシュルームノブ MKF
マッシュルームノブ MK
マッシュルーム型ノブHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-LMK)
つまみノブ ステンレス
メーカー鍋屋バイテックミスミ小西製作所小西製作所イマオコーポレーションミスミ
通常価格333-250 -534 -579 -1,789 -756 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類マッシュルームタイプマッシュルームタイプマッシュルームタイプマッシュルームタイプマッシュルームタイプマッシュルームタイプ
本体 材質フェノール樹脂フェノール黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂ステンレスSUS304
付加機能なし-なしなしなし-
本体 表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング