17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ピュアタッチノブ EBP

通常単価(税別)
9851,079
税込単価
1,0841,187
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。・ソフトな感触。・つや消しの美し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

上面図

上面図

断面図

断面図

下面図

下面図

製品仕様

EBPの外観

外観

【材質】

  • 本体:プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型
  • インサート:黄銅、三価クロメート処理

規格表

単位:mm
型番DHd1CLcM(並目)質量(g)
EBP-1-R34.921.629.9614M35
EBP-3-R47.625.442.6614M312

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
30.1~40
34.9
21.6
10
1個
40.1~50
47.6
25.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。
・ソフトな感触。
・つや消しの美しいコントロールノブ。
【用途】
・つまみ用ノブに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアタッチノブ EBPのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
設備用スイッチのノブ
4
満足度:4.0
設備についているロータリスイッチのノブとして購入。 マットな質感で高級感があります。使用感も良好です。
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は、以前から自社製品のノブとして採用されています。以前からずっと継続しての使用なので、製品的にも承認されているも...もっと読む
0人が参考にしています。
制御のスイッチとして使用
5
満足度:5.0
急ぎで必要だったためメーカーにはこだわっておりませんでした。サイト内を検索して目に付いたのでNKKスイッチズの高接触信頼...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアタッチノブ EBP
ローレットつまみ(A-38・黄銅製)
つまみ GD-20
丸つまみ TS
ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)
エクセルつまみ EXSEL型
メーカー鍋屋バイテックタキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格985-5341781,939 -833618 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類ボリュームつまみ円形円形円形円形円形
取付部の種類丸穴おねじめねじめねじおねじめねじ
取付部 サイズ6M6M4M4M6M4
取付部 長さ(mm)141010101012
本体 材質プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型快削黄銅棒ABS樹脂黄銅(真鍮)ステンレス鋼棒(SUS304)アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング