17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ピュアタッチクランプノブ KWM/KWF

通常単価(税別)
7001,932
税込単価
7702,125
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。・ソフトな感触。・にぎりやすい五...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KWMの寸法図

KWFの寸法図

製品仕様

KWMの外観

KWMの外観

KWFの外観

KWFの外観

材質・仕上げ

-KWMKWF
ノブポリプロピレン+
プラスティックラバー
二重成型
ポリプロピレン+
プラスティックラバー
二重成型
ねじ部SUM24L
三価クロメート処理
黄銅
三価クロメート処理

規格表

単位 : mm

KWM おねじ

型番DM(並目)LmHsd質量
(g)
SEMI規格準拠
KWM-40-M6-1540M615284.517.524-
KWM-40-M6-2540M625284.517.530-
KWM-50-M8-2550M825284.523.548
KWM-50-M8-3050M830284.523.551
KWM-60-M10-4060M1040284.53267

KWF めねじ

型番DM(並目)LfHsd質量
(g)
SEMI規格準拠
KWF-40-M640M612.5284.517.523-
KWF-50-M850M812.5284.523.537
KWF-60-M1060M1012.5284.53243

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

RoHS?最小発注数量
めねじ
M6
12.5
30.1~40
40
-
止まり穴
黄銅
10
1個
めねじ
M8
12.5
40.1~50
50
-
止まり穴
黄銅
10
1個
めねじ
M10
12.5
50.1~70
60
-
止まり穴
黄銅
10
1個
おねじ
M6
15
30.1~40
40
なし
-
SUM24L
10
1個
おねじ
M6
25
30.1~40
40
なし
-
SUM24L
10
1個
おねじ
M8
25
40.1~50
50
なし
-
SUM24L
10
1個
おねじ
M8
30
40.1~50
50
なし
-
SUM24L
10
1個
おねじ
M10
40
50.1~70
60
なし
-
SUM24L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
3日目
894
( 983 )
3日目
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
807
( 888 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,166
( 1,283 )
4日目
1,425
( 1,568 )
4日目
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。
・ソフトな感触。
・にぎりやすい五角形。
・商品記号により、おねじ・めねじが選択できる。
・KWM:おねじ。
・KWF:めねじ。
・締め付け時に力をかけすぎると破損する恐れがあります。樹脂キャップとねじの固着状態を確認し、無理に締め込まないようご注意ください。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアタッチクランプノブ KWM/KWFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冶具の固定に
5
満足度:5.0
このサイズの手回しできる部品が欲しかったので重宝しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアタッチクランプノブ KWM/KWF
八角形ノブ
スリー ロブ ノブ (TK,TS)
スターノブ STK-N
イーグルスターノブボルト 三平
スモールノブ(ステンレス) SK-sus
メーカー鍋屋バイテックRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)イマオコーポレーション小西製作所三星産業貿易小西製作所
通常価格700-395272 -334 -54 -284 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形多角形三角形五角形三角形三角形
本体 材質ポリプロピレン+プラスティックラバー樹脂ポリアミド艶消し黒色ナイロン樹脂PA6ASA黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体 高さ(mm)28-----

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング