17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 止めねじ加工

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステンレスハンドノブ KEHS

通常単価(税別)
3,3458,913
税込単価
3,6809,804
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・耐蝕性にすぐれたステンレス製です。・凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。・ショットブラスト...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KEHS-K

KEHS-M

KEHS-R

KEHS-K
KEHS-M
KEHS-R

製品仕様

KEHS-R、KEHS-M、KEHS-Kの外観
耐蝕性にすぐれたステンレス(SUS303)製。ショットブラストによる表面処理。
凹凸が少ないため、清掃性にすぐれる。
工具不要でねじを取りつけ・取りはずしをしたい時に最適。

規格表

KEHS-K:めねじ・貫通穴・SUS303製

単位:mm
型番DM
(並目)
LfHsd質量(g)
KEHS-40-K840M81330.51518125
KEHS-50-K1050M1016341721202
KEHS-60-K1260M1220391825348

KEHS-M:めねじ・SUS303製

単位:mm
型番DM
(並目)
Lf min.Hsd質量(g)
KEHS-40-M840M81530.51518130
KEHS-50-M1050M1018341721210
KEHS-60-M1260M1222391825360
KEHS-40-M8-HP40M81530.51518130
KEHS-50-M10-HP50M1018341721210
KEHS-60-M12-HP60M1222391825360

KEHS-R :リーマ穴・SUS303製

単位:mm
型番DCLc min.Hsd質量(g)
KEHS-40-R84081530.51518130
KEHS-50-R10501018341721210
KEHS-60-R12601222391825360

選定サポート情報

商品記号によりタイプおよび材質が選択できます。

商品記号タイプ材質
KEHS-Kめねじ・貫通穴SUS303
KEHS-MめねじSUS303
KEHS-Rリーマ穴SUS303

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

めねじ・丸穴加工

止めねじ加工

RoHS?最小発注数量
めねじ(段付)
M8
12
30.1~40
40
30.5
止まり穴
-
10
1個
丸穴
8
12
30.1~40
40
30.5
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
めねじ(段付)
M10
16
40.1~50
50
34
貫通
-
10
1個
めねじ(段付)
M10
15
40.1~50
50
34
止まり穴
-
10
1個
丸穴
10
15
40.1~50
50
34
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
めねじ(段付)
M12
20
50.1~70
60
39
貫通
-
10
1個
めねじ(段付)
M12
18
50.1~70
60
39
止まり穴
-
10
1個
丸穴
12
18
50.1~70
60
39
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,860
( 4,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,345
( 3,680 )
4日目
6,156
( 6,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,206
( 6,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,674
( 6,241 )
4日目
8,913
( 9,804 )
4日目
8,416
( 9,258 )
4日目
8,415
( 9,257 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
・凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
・ショットブラストによる表面処理です。
・KEHS-K めねじ・貫通穴、KEHS-M めねじ、KEHS-R リーマ穴です。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスハンドノブ KEHSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンドノブ KEHS
KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ)
KDHMS/KDHFS ステンレスハンドノブ
グリルノブ GK
ディンプルノブ KDMS/KDFS
丸型ノブ HANB
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所鍋屋バイテックレコフレーム(ユキ技研)
通常価格3,345-5,397 -1,497 -384 -354 -444
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
本体 種類円形円形円形円形円形-
円形 種類標準標準標準標準標準-
本体 材質SUS303SUS303SUS304艶消し黒色ナイロン樹脂PA6ナイロン6-
付加機能なしなしなしなしなし-
側面部加工ディンプルディンプルディンプル-ディンプル-
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング