17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 本体 外径 D(φ)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ゴムボール KGB

通常単価(税別)
351590
税込単価
386649
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ゴムボールノブです。【特長】・手ざわりがソフトなゴム製です。【用途】・ハンドルの持ち手として。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KGBの寸法図

製品仕様

KGBの外観

外観

【材質・仕上げ】

ボール部EPDM(つや消し黒)
ねじ部S45C
三価クロメート処理

規格表

単位:mm

型番DM(並目)LfH質量
(g)
SEMI規格準拠
KGB-20-M620M6101810-
KGB-25-M825M812.522.515-
KGB-32-M1032M10162925-
KGB-40-M1240M12203640

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

取付部 長さ

(mm)

本体 外径 D

(φ)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
10
20
18
10
1個
M8
12.5
25
22.5
10
1個
M10
16
32
29
10
1個
M12
20
40
36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
4日目
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ゴムボールノブです。
【特長】
・手ざわりがソフトなゴム製です。
【用途】
・ハンドルの持ち手として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムボール KGBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムボール KGB
ステンレスボール KSB
アルミボール KAB
コントロールノブ M8803
つまみ FS-06-S
ステンレス ナールド ノブ (KK)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所スガツネ工業イマオコーポレーション
通常価格351-1,651 -1,052 -1,459 -1,5971,885 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類固定グリップ固定グリップ固定グリップ---
形状ボール形ボール形ボール形---
取付方法めねじめねじめねじ---
グリップ材質EPDMSUS303アルミニウム合金---
グリップ表面処理なしショットブラスト研磨---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング