メカニカル部品技術窓口
【特長】・通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。・ノブを押し下げればセレーショ...
詳細を確認
KXM/KXMSの寸法図

KXF/KXFSの寸法図

外観

内部構造
(カバーキャップ、止めねじ、セレーション リング、ねじ、ノブ、スプリング)
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KXM | おねじ | スティール製 |
| KXMS | おねじ | ステンレス製 |
| KXF | めねじ | スティール製 |
| KXFS | めねじ | ステンレス製 |
商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択可能
| - | KXM / KXF | KXMS / KXFS |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 |
| 止めねじ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 型番 | D | M (並目) | H | H' | h | d | d1 | d2 | s | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティール製 | ステンレス製 | ||||||||||
| KXM-40-M6 | KXMS-40-M6 | 40 | M6 | 37 | 34.5 | 7 | 13.5 | 13.5 | 18 | 21 | 40-51 |
| KXM-40-M8 | KXMS-40-M8 | 40 | M8 | 37 | 34.5 | 7 | 13.5 | 13.5 | 18 | 21 | 43-64 |
| KXM-40-M10 | - | 40 | M10 | 37 | 34.5 | 7 | 13.5 | 13.5 | 18 | 21 | 50-84 |
| KXM-50-M8 | KXMS-50-M8 | 50 | M8 | 42 | 38.5 | 8 | 16 | 16.5 | 22 | 23 | 68-90 |
| KXM-50-M10 | KXMS-50-M10 | 50 | M10 | 42 | 38.5 | 8 | 16 | 16.5 | 22 | 23 | 68-107 |
| KXM-50-M12 | - | 50 | M12 | 42 | 38.5 | 8 | 16 | 16.5 | 22 | 23 | 68-118 |
| 型番 | D | M (並目) | Lf | H | H' | h | d | d1 | d2 | s | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティール製 | ステンレス製 | |||||||||||
| KXF-40-M6 | KXFS-40-M6 | 40 | M6 | 11 | 37 | 34.5 | 7 | 13.5 | 13.5 | 18 | 21 | 37 |
| KXF-40-M8 | KXFS-40-M8 | 40 | M8 | 11 | 37 | 34.5 | 7 | 13.5 | 13.5 | 18 | 21 | 35 |
| KXF-50-M8 | KXFS-50-M8 | 50 | M8 | 14 | 42 | 38.5 | 8 | 16 | 16.5 | 22 | 23 | 54 |
| KXF-50-M10 | KXFS-50-M10 | 50 | M10 | 14 | 42 | 38.5 | 8 | 16 | 16.5 | 22 | 23 | 50 |

1.通常は内部のセレーションがはずれており、ノブ部とねじ部はフリーの状態。ノブ部を回転してもねじ部は回転しない。

2.ノブ部を押し下げると、セレーションがかみ合う。ノブ部を押し下げた状態でねじの締めつけが可能。

3.ノブ部を離せば、スプリングの力で元の位置に戻り、ノブ部とねじ部は再びフリーの状態になる。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,894円 ( 3,183円 ) | 4日目 |
2,974円 ( 3,271円 ) | 4日目 |
2,974円 ( 3,271円 ) | 4日目 |
3,618円 ( 3,980円 ) | 4日目 |
3,618円 ( 3,980円 ) | 4日目 |
3,848円 ( 4,233円 ) | 4日目 |
3,837円 ( 4,221円 ) | 4日目 |
2,524円 ( 2,776円 ) | 4日目 |
2,808円 ( 3,089円 ) | 4日目 |
2,562円 ( 2,818円 ) | 4日目 |
2,719円 ( 2,991円 ) | 4日目 |
2,778円 ( 3,056円 ) | 4日目 |
2,808円 ( 3,089円 ) | 4日目 |
2,816円 ( 3,098円 ) | 4日目 |
2,856円 ( 3,142円 ) | 4日目 |
3,033円 ( 3,336円 ) | 4日目 |
2,800円 ( 3,080円 ) | 4日目 |
3,101円 ( 3,411円 ) | 4日目 |
3,138円 ( 3,452円 ) | 4日目 |
3,033円 ( 3,336円 ) | 4日目 |
3,091円 ( 3,400円 ) | 4日目 |
3,101円 ( 3,411円 ) | 4日目 |
3,138円 ( 3,452円 ) | 4日目 |
3,851円 ( 4,236円 ) | 4日目 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 4日目 |
4,057円 ( 4,463円 ) | 4日目 |
3,851円 ( 4,236円 ) | 4日目 |
3,851円 ( 4,236円 ) | 4日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 4日目 |
3,686円 ( 4,055円 ) | 4日目 |
4,262円 ( 4,688円 ) | 4日目 |
4,339円 ( 4,773円 ) | 4日目 |
4,456円 ( 4,902円 ) | 4日目 |
4,592円 ( 5,051円 ) | 4日目 |
4,262円 ( 4,688円 ) | 4日目 |
4,339円 ( 4,773円 ) | 4日目 |
4,456円 ( 4,902円 ) | 4日目 |
4,175円 ( 4,593円 ) | 4日目 |
【特長】
・通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
・ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。
・不用意なノブの操作を防止します。
・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に適用します。
・不用意に緩まるのを防止したい時に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~