17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

アルミコントロールノブ ECY

通常単価(税別)
2,0675,086
税込単価
2,2745,595
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

アルミ製のコントロールノブです。【特長】・リーマ穴加工済み(許容差H8)。・全商品に固定用の六角穴付き...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

上面図(共通)

上面図(共通)

ECY-A(指針つき)の形状図

ECY-A(指針つき)の形状および寸法図

製品仕様

コントロールノブの外観

外観

製品仕様

  • 指針つき(末尾A)、無地(末尾B)、スケールつき(末尾S)の3タイプ。
ECY-B(無地)の形状図

ECY-B(無地)の形状図

ECY-S(スケールつき)の形状図

ECY-S(スケールつき)の形状図

材質

  • ノブ:アルミニウム合金、アルマイト処理
  • ハブカバー:ナイロン6(ライトグレー)

規格表

単位:mm
型番DCdd1HsfM(並目)Lc質量(g)
ECY-22-R5-A225201422812.51 - M41617
ECY-27-R6-A2762518269141 - M42033
ECY-34-R6-A34632233010151 - M52458
ECY-34-R8-A34832233010151 - M52458
ECY-42-R8-A42840303411161 - M528105
ECY-42-R10-A421040303411161 - M528105
ECY-22-R5-B225201422812.51 - M41617
ECY-27-R6-B2762518269141 - M42033
ECY-34-R6-B34632233010151 - M52458
ECY-34-R8-B34832233010151 - M52458
ECY-42-R8-B42840303411161 - M528105
ECY-42-R10-B421040303411161 - M528105
ECY-22-R5-S225201422812.51 - M41617
ECY-27-R6-S2762518269141 - M42033
ECY-34-R6-S34632233010151 - M52458
ECY-34-R8-S34832233010151 - M52458
ECY-42-R8-S42840303411161 - M528105
ECY-42-R10-S421040303411161 - M528105

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
5
16
20.1~30
22
22
指針つき
10
1個
5
16
20.1~30
22
22
無地
10
1個
5
16
20.1~30
22
22
スケールつき
10
1個
6
20
20.1~30
27
26
指針つき
10
1個
6
20
20.1~30
27
26
無地
10
1個
6
20
20.1~30
27
26
スケールつき
10
1個
6
24
30.1~40
34
30
指針つき
10
1個
6
24
30.1~40
34
30
無地
10
1個
6
24
30.1~40
34
30
スケールつき
10
1個
8
24
30.1~40
34
30
指針つき
10
1個
8
24
30.1~40
34
30
無地
10
1個
8
24
30.1~40
34
30
スケールつき
10
1個
8
28
40.1~50
42
34
指針つき
10
1個
8
28
40.1~50
42
34
無地
10
1個
8
28
40.1~50
42
34
スケールつき
10
1個
10
28
40.1~50
42
34
指針つき
10
1個
10
28
40.1~50
42
34
無地
10
1個
10
28
40.1~50
42
34
スケールつき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,126
( 2,339 )
4日目
2,067
( 2,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,539
( 2,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,779
( 3,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,264
( 2,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,979
( 3,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,674
( 2,941 )
4日目
2,807
( 3,088 )
5日目
3,001
( 3,301 )
4日目
2,768
( 3,045 )
4日目
2,768
( 3,045 )
4日目
3,043
( 3,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,279
( 4,707 )
4日目
4,007
( 4,408 )
4日目
4,432
( 4,875 )
4日目
4,279
( 4,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,341
( 4,775 )
4日目
5,086
( 5,595 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ製のコントロールノブです。
【特長】
・リーマ穴加工済み(許容差H8)。
・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・指針つき・無地・スケールつきの3タイプです。
・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。
・また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。
【用途】
・ダイヤル操作用のつまみとして。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコントロールノブ ECYのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
調整機械に使用
5
満足度:5.0
メモリが付いている為、おおよそどのくらい送ったかわかるので 使いやすいです。 調整時間も早くなりました。
0人が参考にしています。
ケーブル切断の工具に
4
満足度:4.0
以前作っていた工具が廃盤になり、新しく作るにあたって以前の商品のつまみには目盛りが付いていたので、今回も類似品をというこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコントロールノブ ECY
アルミコントロールノブ ECX
コントロールノブ M8806
インデックスメカニズム LXY-A/LXYS-A
つまみ SGL型
KSNFS メタルスモールノブ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所鍋屋バイテックスガツネ工業鍋屋バイテック
通常価格2,067-1,862 -508 -17,062 -402 -3,533
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜在庫品1日目4日目
本体 種類ボリュームつまみボリュームつまみボリュームつまみボリュームつまみ-円形
取付部の種類丸穴丸穴センター穴めねじめねじめねじ(段付)
本体 材質アルミニウム合金アルミニウム合金黒色フェノール樹脂-ABS樹脂SUS303
付加機能なしなしなしなし-なし
側面部加工ローレットローレット-アヤメ--
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング