17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アルミコントロールノブ ECX

通常単価(税別)
1,8623,874
税込単価
2,0484,261
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アルミ製のツマミノブです。【特長】・リーマ穴加工済み(許容差H8)。・全商品に固定用の六角穴付止めねじ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミコントロールノブの寸法図A

寸法図A

アルミコントロールノブの寸法図B(ハブカバー)

寸法図B(ハブカバー)

製品仕様

アルミコントロールノブの外観

外観

材質・仕上げ

ノブアルミニウム合金
アルマイト処理
ハブカバーナイロン6(ライトグレー)

規格表

単位:mm
型番DCd1HfM (並目)LcRLr質量 (g)
ECX-22-R5225141551-M494.4212
ECX-27-R627618175.51-M4114.43.522
ECX-34-R6346232071-M5145.5540
ECX-34-R8348232071-M5145.5440
ECX-42-R842830238.51-M5175.5871
ECX-42-R10421030238.51-M5175.5771

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
9
20.1~30
22
15
10
1個
6
11
20.1~30
27
17
10
1個
6
14
30.1~40
34
20
10
1個
8
14
30.1~40
34
20
10
1個
8
17
40.1~50
42
23
10
1個
10
17
40.1~50
42
23
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,862
( 2,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,948
( 2,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,491
( 2,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,265
( 3,592 )
4日目
3,874
( 4,261 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のツマミノブです。
【特長】
・リーマ穴加工済み(許容差H8)。
・全商品に固定用の六角穴付止めねじが付属しています。
・ライトグレーのハブカバーです。
・シンボルマークつき。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・シンボルマークなしのハブカバーもあります。
【用途】
・つまみ用ノブの用途に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコントロールノブ ECXのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
コントロールつまみ
4
満足度:4.0
通常のつまみだと回転量が分からないのですが、印がついているので おおよその回転量が分かります。 厳密な量を必要としないな...もっと読む
0人が参考にしています。
ヘッド昇降用
4
満足度:4.0
現行のつまみが小さいため、持ち辛かった。代替案の一つとしてこの商品を選択した。持ち手の有効スペーサーが現行より10%以上...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコントロールノブ ECX
ステンレス握り玉 ミラー仕上げ SUSBA
パッド付つまみノブ
ローレットつまみノブ 先端SR形状タイプ
[NO.1]ユリヤねじ
ナールドナット(BJ750-N)
メーカー鍋屋バイテック小西製作所ミスミミスミエスコイマオコーポレーション
通常価格1,862-2,324 -504 -277 -350 -723 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
本体 種類ボリュームつまみ-円形円形円形円形
取付部の種類丸穴-おねじおねじおねじめねじ
本体 材質アルミニウム合金-ABSSUS303ユリヤ樹脂-
付加機能なし-パッド付き-なしなし
側面部加工ローレット-----
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング