17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

超重量用双輪ダンピングキャスター プレートタイプ_6-TSL2406-PSE SUG-6-TSL2406-PSE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超重量用双輪ダンピングキャスター プレートタイプ_6-TSL2406-PSE

販売終了

型番

SUG-6-TSL2406-PSE

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

重量物の搬送に最適。
【特長】
・始動抵抗やころがり抵抗が小さく、少ない力で軽く搬送できるキャスターです。
・作業をする方の腰などへの負担を軽減する、人間工学に配慮した設計です。
・独自のスプリング機構により、段差の乗り越え時や、床面の凹凸の衝撃を吸収します。
・安定感のある双輪で、旋回性に優れています。
・キャスターの旋回を90°ごとにロックできる4ポジション旋回ロックもあります。
・スプリングの作動部分には自己潤滑性の高いオイル含浸のブッシュを装着しています。

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレートタイプ 自在車 / プレートタイプ 固定車 / 緩衝器付 / 双輪
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
240~214.6
許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
152.4
車輪材質
[合成ゴム] ソリッド・エラストマー
ストッパ
旋回ストッパ付
車輪特性
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
133.4(155.5)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト