17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

商品外観

商品外観

No.部品名材料仕上/色
(1)ねじ部鋼(SWCH)黒色クロメート処理(三価)
(2)カバーポリアミド(PA)ブラック
(3)底部エラストマー(TPE)
型番d耐荷重N耐荷重kgf質量g
MK8AD-M8M85886018
MK8ADM1020

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

注文コード

RoHS?最小発注数量
10
200-140-039
-
1個
8
200-018-798
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
・首振り機構によって荷重が分散するため、耐久性があります。
・取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。
・手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24)で廻すこともできます。
・本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。
・底部は滑りにくいエラストマー製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
デスクに使用
5
満足度:5.0
見た目も良いし、デスクには強度も十分あります。 首ふりがあるのも良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR型 首振り機構付
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付
アジャスター 首振り機構付 MKP型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格299-598 -258 -918 -458 -548 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付---樹脂マウント-
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質樹脂スチールステンレススチール樹脂スチール
許容荷重【範囲選択】(kN)~1.0~1.01.1~6.0~1.0~1.01.1~6.0
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト