17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 特長

    • 底面ゴム付
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • インチねじ(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

LAMP ロータリープレイン RP型 首振り機構付

通常単価(税別)
3881,197
税込単価
4271,317
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロータリープレイン 首振り機構付_RP

30°の首振り機構

30°の首振り機構

脚に角度がついている場合。

脚に角度がついている場合。

床面が曲がっている場合。

床面が曲がっている場合。

寸法図

寸法図

部品と材質

No.部品名材料仕上/色
本体ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
底部ポリアミド(PA)ナチュラル
ねじ部有色ク□メート処理

製品仕様

型番メーカー型番dDHhSBC耐荷重N耐荷重kgf質量1箱
RP-25M6RP-25M6-GM625319.71489.2588N60kgf11g50ヶ
RP-30M8RP-30M8-GM83037.511.2191011.51078N110kgf21g35ヶ
RP-30N25RP-30N25W5/163037.511.2191011.51078N110kgf21g35ヶ
RP-40M10RP-40M10-GM104042.513.72013151568N160kgf38g25ヶ
RP-40N3RP-40N3-GW3/84042.513.72013151568N160kgf38g25ヶ
RP-50M12RP-50M12-GM12505116251719.63136N320kgf70g15ヶ
RP-70M14RP-70M14-GM147066.524.73019226100N622kgf150g10ヶ

型番リスト

表示件数

特長

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ

(mm)

(mm)

本体高さ

(mm)

インチねじ

(inch)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
[底面ゴム付] 底面ゴム付
6
~1.0
0.588
14
25
9.7
-
253-8792
10
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
8
1.1~6.0
1.078
19
30
11.2
-
253-8806
10
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
-
1.1~6.0
1.078
19
30
11.2
5/16
-
10
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
10
1.1~6.0
1.568
20
40
13.7
-
253-8822
10
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
12
1.1~6.0
3.136
25
50
16
-
253-8849
-
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
14
6.1~10.0
6.1
30
70
24.7
-
253-8857
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能
441
( 485 )
4日目
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
639
( 703 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
・底部はポリアミド製です。
・ねじサイズはM6~M14とバリエーション豊富です。
・ねじ部がステンレス鋼製のRPS型もあります。
・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
【用途】
・脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合に便利。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ロータリープレイン RP型 首振り機構付のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産機械設備用
5
満足度:5.0
底部がプラスチック製の為、床を傷めないため、重量棚や機械の台にはよく使用しています。
1人が参考にしています。
アルミフレーム台の足として
5
満足度:5.0
アルミフレームで軽量の台を製作する時に使用。 接触面が樹脂のため床に傷が付かない。 傾斜部に置いても首振りするので安定し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ロータリープレイン RP型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKPLS型 首振り機構付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格388-598 -918 -258 -458 -1,597 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質ステンレススチールスチールステンレス樹脂ステンレス
接地面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ねじの長さ【範囲選択】(mm)~40~40-~40-70.1~100

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト