17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 首振り角度 θ(deg)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エコアジャスター 首振り機構付 EA型

通常単価(税別)
368518
税込単価
405570
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。・ねじ...

詳細を確認
  • 下記該当型式のアジャスター底部が変更となりますが、材質、寸法、耐荷重を含めた性能は従来通りとなります。
    詳細はこちらをご確認下さい。

    型式:EA-25M6  2021年8〜9月頃切替予定
    型式:EA-30M8  2022年1月頃切替予定
    型式:EA-40M10 2021年9月頃切替予定
    型式:EA-50M12 2022年7月頃切替予定
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エコアジャスター 首振り機構付 EA型の仕様

エコアジャスター 首振り機構付 EA型の外観

エコアジャスター 首振り機構付 EA型の外観

マイナスドライバーで材料別に分解できるため、分別廃棄が可能。

マイナスドライバーで材料別に分解できるため、分別廃棄が可能。

エコアジャスター 首振り機構付 EA型の外形図

エコアジャスター 首振り機構付 EA型の外形図

No.部品名材料仕上/色
(1)カバーABS樹脂ダークグレー
(2)底部
(3)ねじ部鋼(SWRM)有色クロメート処理(三価)
品番dDHh1h2SBCθ°耐荷重N耐荷重kgf質量g
EA-25M6M62531148.51789.2104905010
EA-30M8M83037.51710.520.51011.51598010020
EA-40M10M104042.520.51322131512.51,27413032
EA-50M12M1250512516261719.6102,64627060

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ

(mm)

(mm)

本体高さ

(mm)

首振り角度 θ

(deg)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
~1.0
0.49
17
25
8.5
10
294-9385
10
1個
8
~1.0
0.98
20.5
30
10.5
15
294-9393
10
1個
10
1.1~6.0
1.274
22
40
13
12.5
294-9407
10
1個
12
1.1~6.0
2.646
26
50
16
10
294-9415
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。
・ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます(首振り角度は下表を参照ください)。
・スタンダードタイプの「ロータリープレインRP型」もあります。

ご注意

  • 下記該当型式のアジャスター底部が変更となりますが、材質、寸法、耐荷重を含めた性能は従来通りとなります。
    詳細はこちらをご確認下さい。

    型式:EA-25M6  2021年8〜9月頃切替予定
    型式:EA-30M8  2022年1月頃切替予定
    型式:EA-40M10 2021年9月頃切替予定
    型式:EA-50M12 2022年7月頃切替予定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコアジャスター 首振り機構付 EA型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用
4
満足度:4.0
当社製品(シングルセルピッカー)の水平を取るための脚として使用しています。製品サイズに見合う小型、軽量のものが欲しかった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコアジャスター 首振り機構付 EA型
アジャスター 首振り機構付 MKP型
LAMP アジャスター MKR型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格368-548 -598 -918 -258 -988 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長樹脂マウント-----
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質樹脂スチールスチールスチールステンレスステンレス
接地面材質樹脂-樹脂樹脂樹脂-

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング