メカニカル部品技術窓口
標準的なアジャスターです。【特長】・ステンレス製と鋼製があります。・ADC型(鋼製)は、底面に便利な取...
詳細を確認
寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | ステンレス鋼 (SUS304) | 電解研磨 |
| (2) | ねじ部 |
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | 鋼(SS) | 光沢クロメート処理(三価) |
| (2) | ねじ部 | 鋼(SWRCH) |
| 型番 | H | S | B | d | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCS60-12-120 | 145 | 120 | 19 | M12 | 2,940 | 300 | 365 |
| ADCS60-16-100 | 127 | 100 | 24 | M16 | 5,488 | 560 | 440 |
| ADCS60-16-130 | 157 | 130 | 480 | ||||
| ADCS60-16-180 | 207 | 180 | 550 | ||||
| ADCS60-20-100 | 130 | 100 | 30 | M20 | 8,624 | 880 | 590 |
| ADCS60-20-130 | 160 | 130 | 650 | ||||
| ADCS60-20-180 | 210 | 180 | 750 |
| 型番 | H | S | B | d | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC60-12-120 | 145 | 120 | 19 | M12 | 2,940 | 300 | 355 |
| ADC60-16-100 | 127 | 100 | 24 | M16 | 5,488 | 560 | 440 |
| ADC60-16-130 | 157 | 130 | 480 | ||||
| ADC60-16-180 | 207 | 180 | 540 | ||||
| ADC60-20-100 | 130 | 100 | 30 | M20 | 8,624 | 880 | 580 |
| ADC60-20-130 | 160 | 130 | 640 | ||||
| ADC60-20-150 | 180 | 150 | 680 | ||||
| ADC60-20-180 | 210 | 180 | 740 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,939円 ( 2,133円 ) | 4日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,212円 ( 4,633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,253円 ( 5,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,526円 ( 6,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,611円 ( 6,172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,402円 ( 8,142円 ) | 4日目 |
8,018円 ( 8,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
標準的なアジャスターです。
【特長】
・ステンレス製と鋼製があります。
・ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
【用途】
・コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器などに適用。

スガツネ工業
LAMP アジャスターADPS型(ステンレス鋼製)・ADP型(鋼製)
本体底部に六角ナットがあり、簡単に取り付けができるアジャスタ。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付け可能。

スガツネ工業
重量用ステンレス鋼製アジャスター 首振り機構付 SDY-MAS型
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40度の首振り機構付きのため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~