メカニカル部品技術窓口
黒色クロメート処理のアジャスターです。【特長】・ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場...
詳細を確認
寸法図

商品外観

六角棒スパナを使用して簡単に回すことができます(六角棒スパナは付属していません)。
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | ねじ部 | 鋼(SWCH) | 黒色クロメート処理(三価) |
| (2) | カバー | 鋼(SPCC) | |
| (3) | 底部 | エラストマー(TPO)/ニトリルゴム(NBR)(MKRL-70-20-101B6のみ) | ブラック |
| 型番 | d | D1 | D2 | H | h | S | B | C | 耐荷重N | 耐荷重kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKRL-32-10-80B6 | M10 | 32 | 27 | 95.8 | 10.8 | 80 | 17 | 4 | 588 | 60 |
| MKRL-32-12-66B6 | M12 | 81.8 | 66 | 735 | 75 | |||||
| MKRL-32-12-80B6 | 95.8 | 80 | 588 | 60 | ||||||
| MKRL-40-10-80B6 | M10 | 40 | 34 | 96.2 | 11.2 | |||||
| MKRL-40-12-32B6 | M12 | 48.2 | 32 | |||||||
| MKRL-40-12-43B6 | 59.2 | 43 | ||||||||
| MKRL-40-12-55B6 | 71.2 | 55 | ||||||||
| MKRL-40-12-80B6 | 96.2 | 80 | ||||||||
| MKRL-40-12-120B6 | 136.2 | 120 | ||||||||
| MKRL-50-12-80B6 | 50 | 44 | 96.8 | 11.8 | 80 | |||||
| MKRL-50-12-120B6 | 136.8 | 120 | ||||||||
| MKRL-50-16-78B6 | M16 | 100.3 | 78.5 | 24 | 784 | 80 | ||||
| MKRL-70-20-101B6 | M20 | 70 | 64 | 124.5 | 11.5 | 101 | 30 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
918円 ( 1,010円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 4日目 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,103円 ( 1,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,011円 ( 1,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,103円 ( 1,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,445円 ( 1,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,712円 ( 1,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,485円 ( 3,834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
黒色クロメート処理のアジャスターです。
【特長】
・ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
・首振り機構によって荷重が分散するため、耐久性があります。
・本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。
・底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
・スパナでも高さ調整が可能です。
【用途】
・傾斜のある床面に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~