メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32

通常単価(税別)
408
税込単価
449
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

約10°の首振り機構を持っているアジャスタ。【特長】・アジャスター本体は約10°の首振り機構を持ってい...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

MKR-N32DG32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MKR-N32DG32の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
樹脂マウント
ねじの呼び M
8
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[樹脂] 樹脂
許容荷重【範囲選択】(kN)
~1.0
許容荷重(kN)
0.454
接地面材質
樹脂
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
~40
ねじの長さ(mm)
33
幅(mm)
33
本体高さ(mm)
14
本体材質(詳細)
ポリアミド
本体表面処理
[なし] 素地
ねじ部 表面処理
[クロメートメッキ] クロームめっき
首振り機構
[あり] 首振り機構付
首振り角度 θ(deg)
10
高さ調節ハンドル
なし
マウント形の種類
ゴムマウント形
ダークグレー
トラスココード
253-8661
-
-

商品情報

外形図

アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1) 本体クロムめっき
(2) カバーポリアミド(PA) ダークグレー、グレー
(3) 底部エラストマー(TPO) ブラック

規格表

型 番耐荷重N耐荷重kgf質量g 
MKR-N32DG32ダークグレー4544631

使用例

アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32

注意・禁止事項

・手で廻せない場合は、取付製品を軽く持ち上げて調整してください。

型番リスト

表示件数
型番
MKR-N32DG32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

約10°の首振り機構を持っているアジャスタ。
【特長】
・アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。
・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。
・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
・本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調節が行えます。
・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32の型番MKR-N32DG32のページです。 型番MKR-N32DG32に関する仕様情報を記載しております。
アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試作機用に
3
満足度:3.0
お世話になっております。 試作機用に検討用とし購入致しました。 納期、価格共に魅力ではあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32
LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR型 首振り機構付
アジャスター 首振り機構付 MKP型
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格408458 -598 -548 -258 -918 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長樹脂マウント樹脂マウント----
ねじの呼び M8-----
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質樹脂樹脂スチールスチールステンレススチール

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング